VS-IP20-FPN-93B/0,15
-
Cavo di rete
1405715
Cavo PROFINET confezionato, CAT5e, schermato, stella quadrupla, AWG 22 flessibile (7 fili), RAL 6018 (giallo-verde), modulo prese RJ45/IP20 per sistema Freenet, 4 poli su connettore RJ45/IP20, Line, lunghezza: 0,15 m
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Cavo dati confezionato |
Lunghezza cavo | 0,15 m |
PROFINET PVC flessibile CAT5 [93B] | |
Disegno quotato |
|
Schermato | sì |
UL AWM Style | 21694 |
Peso della linea | 67 kg/km |
Tipo di cavo | PROFINET PVC flessibile CAT5 |
Sigla | 2YY(ST)CY |
Tipo cavo (sigla) | 93B |
Tipo di segnale/categoria | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s | |
Struttura dei cavi | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Diametro esterno conduttore | 6,50 mm ±0,2 mm |
Guaina esterna, materiale | PVC |
Guaina esterna, colore | verde RAL 6018 |
Guaina esterna spessore parete | ca. 0,90 mm |
Guaina interna materiale | PVC |
Materiale conduttore | Filo Cu stagnato |
Struttura conduttore segnale linea | 7x 0,25 mm |
Linea segnale AWG | 22 |
Sezione del conduttore | 4x 0,34 mm² |
Materiale isolamento fili | PE |
Diametro filo con guaina isolante | 1,55 mm |
Conduttore singolo, colore | bianco, giallo, blu, arancio |
Cordatura intera | Stella quadrupla |
Schermatura | Pellicola rivestita in alluminio, treccia di fili in rame stagnati |
Copertura schermata ottica | 85 % |
Tensione nominale cavo | 600 V |
Tensione di prova filo/filo | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Tensione di prova filo/schermatura | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Resistenza di isolamento linea | ≥ 500 MΩ*km |
Resistenza accoppiamento | ≤ 20,00 mΩ/m (con 10 MHz) |
Impedenza caratteristica | 100 Ω ±15 Ω (con 100 MHz) |
Resistenza del doppino | ≤ 120,00 Ω/km |
Runtime | 5,3 ns/m |
Velocità del segnale | 0,66 c |
Raggio di piegatura minima, fisso | 3 x D |
Raggio di piegatura minima, flessibile | 7 x D |
Attenuazione paradiafonica (NEXT) | 80 dB (con 1 MHz) |
76 dB (con 4 MHz) | |
70 dB (con 10 MHz) | |
65 dB (con 16 MHz) | |
63 dB (con 20 MHz) | |
60 dB (con 31,25 MHz) | |
55 dB (con 62,5 MHz) | |
50 dB (con 100 MHz) | |
Resistenza all'olio | limitatamente resistente agli oli |
Resistenza alla fiamma | secondo UL 1685 (CSA FT 4) |
Altra resistenza | resistente ai raggi UV (secondo la norma UL 1581, paragrafo 1200) |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 70 °C (Cavi, posa mobile) |
-40 °C ... 70 °C (cavi, posa fissa) |
Codice articolo | 1405715 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 50 Pezzi |
Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
Codice vendita | ABNAAL |
Codice prodotto | ABNABA |
GTIN | 4046356753272 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 43,5 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 41,2 g |
Numero tariffa doganale | 85444290 |
Paese di origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121604 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)