NBC-M12MRD/30,0-93C
-
Cavo di rete
1408503
Cavo PROFINET confezionato, CAT5e, schermato, stella quadrupla, AWG 22 per catena portacavi (7 fili), RAL 6018 (giallo-verde), connettore maschio M12 angolato su estremità libera, Line, lunghezza 30 m
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Cavo dati confezionato |
Tipo sensore | PROFINET |
Numero di poli | 4 |
Schermato | sì |
Sistema bus | PROFINET |
Tipo di segnale/categoria | PROFINET CAT5 (IEC 11801:2002) |
Tensione nominale UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Caratteristiche di trasmissione (categoria) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Lunghezza cavo | 30 m |
Catena portacavi PROFINET CAT5 [93C] | |
Disegno quotato |
|
Peso della linea | 61 kg/km |
Schermato | sì |
Tipo di cavo | Catena portacavi PROFINET CAT5 [93C] |
Struttura conduttore | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Runtime | 5,3 ns/m |
Velocità del segnale | 0,66 c |
Struttura conduttore segnale linea | 7x 0,25 mm |
Linea segnale AWG | 22 |
Sezione del conduttore | 4x 0,34 mm² |
Diametro filo con guaina isolante | 1,5 mm |
Diametro esterno conduttore | 6,50 mm ±0,2 mm |
Guaina esterna, materiale | PUR |
Guaina esterna, colore | verde RAL 6018 |
Materiale conduttore | Filo Cu stagnato |
Materiale, isolamento fili | PE |
Conduttore singolo, colore | bianco, giallo, blu, arancio |
Guaina esterna spessore parete | ca. 0,90 mm |
Cordatura intera | Stella quadrupla |
Copertura schermata ottica | 85 % |
Resistenza di isolamento | ≥ 500 MΩ*km |
Resistenza accoppiamento | ≤ 20,00 mΩ/m (con 10 MHz) |
Resistenza del doppino | ≤ 120,00 Ω/km |
Impedenza caratteristica | 100 Ω ±15 Ω (con 1 .... 100 MHz) |
Tensione nominale cavi | 600 V (UL Rating) |
Tensione di prova filo/filo | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Tensione di prova filo/schermatura | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Raggio di piegatura minima, fisso | 5 x D |
Raggio di piegatura minima, flessibile | 7,5 x D |
Raggio di piegatura minimo, fisso | 33 mm |
Raggio di piegatura minimo, mobile | 49 mm |
Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 3000000, Raggio di piegatura: 100 mm, Corsa di posizionamento: 10 m, Velocità di posizionamento: 4 m/s, Accelerazione: 4 m/s² |
Resistenza alla trazione | ≤ 150 N |
Capacità di carico dinamico (torsione) | Torsione: ±30 °/m |
Attenuazione paradiafonica (NEXT) | 80 dB (con 1 MHz) |
76 dB (con 4 MHz) | |
70 dB (con 10 MHz) | |
65 dB (con 16 MHz) | |
63 dB (con 20 MHz) | |
60 dB (con 31,25 MHz) | |
55 dB (con 62,5 MHz) | |
50 dB (con 100 MHz) | |
Attenuazione schermatura | 2,1 dB (con 1 MHz) |
4 dB (con 4 MHz) | |
6,3 dB (con 10 MHz) | |
8 dB (con 16 MHz) | |
9 dB (con 20 MHz) | |
11,4 dB (con 31,25 MHz) | |
16,5 dB (con 62,5 MHz) | |
21,3 dB (con 100 MHz) | |
Assenza di alogeni | sì |
Resistenza alla fiamma | secondo IEC 60332-1-2 |
a norma UN ECE-R 118.03 | |
Resistenza all'olio | a norma DIN EN 60811-2-1 |
Altra resistenza | resistente ai raggi UV |
Caratteristiche particolari | Caratteristiche elettriche secondo EN 50288-2-2 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 70 °C (cavi, posa fissa) |
-40 °C ... 70 °C (Cavi, posa mobile) | |
Temperatura ambiente (posa) | -20 °C ... 60 °C |
Codice articolo | 1408503 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 25 Pezzi |
Codice vendita | AF1CJI |
Codice prodotto | AF1CJI |
GTIN | 4046356814577 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 1.848,6 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 1.848,6 g |
Numero tariffa doganale | 85444290 |
Paese di origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)