Cavo FO confezionato, cavo a sezione circolare, fibra GOF-MM 50/125 μm, M12 su M12, per la posa all'interno di edifici, lunghezza: 2 m
FOC-M12-M12-GB02/2
-
Cavo di collegamento LWL
1408874
Cavo FO confezionato, cavo a sezione circolare, fibra GOF-MM 50/125 μm, M12 su M12, per la posa all'interno di edifici
Dettagli prodotto
Tipo | Connettore circolare |
Collegamento | connettore circolare M12 |
Misure esterne | |
Diametro esterno min. | 7,5 mm |
Diametro esterno max. | 8 mm |
Caratteristiche meccaniche | |
Diametro boccola | 2,50 mm |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Materiale ferula | Ceramica Zirkonia |
Guaina esterna, materiale | PUR |
Peso della linea | 46,00 kg/km |
Tipo di cavo | Cavo outdoor |
Tipo di cavo | Cavo breakout |
Diametro esterno conduttore | 7,50 mm |
Guaina esterna, materiale | PUR |
Guaina esterna, colore | nero |
Guaina esterna, elementi resistenti | non metallico, fibra aramidica |
Diametro filo con guaina isolante | 900 µm |
Conduttori singoli, diametro | 2,2 mm ±0,1 mm |
Conduttore singolo, colore | nero/arancio |
Resistenza alla trazione corta/costante | 2000 N / 1000 N |
Pressione trasversale breve | 600,00 N/cm |
Pressione trasversale costante | 200,00 N/cm |
Resistenza agli urti | 2,2 J |
Raggio di piegatura minimo, posa fissa | 25 mm |
Raggio di piegatura minimo, posa mobile | 40 mm |
Numero dei cicli di piegatura | 100000 |
Raggio di piegatura | 70 mm |
Velocità di posizionamento | 0,4 m/s |
Cavo, attenuazione | 2,7 dB/km (a 850 nm), 1,0 dB/km (a 1300 nm) |
Assenza di alogeni | a norma IEC 60754-1/2 |
Resistenza all'olio | elevata resistenza agli agenti chimici e agli olii |
Resistenza alla fiamma | sì |
Cavo in fibra ottica | |
Numero di fibre | 2 |
Tipo di fibra | Fibra di vetro multimode 50/125 µm |
Verifica catena di trascinamento | per catena portacavi |
Resistenza alla trazione corta/costante | 1000 N / 200 N |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP65 |
IP67 | |
IP65/IP67 | |
Resistenza agli urti | 2 Nm / 10 x |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C |
-40 °C ... 80 °C | |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -45 °C ... 85 °C |
Resistenza ai raggi UV | sì |
Controllo | |
Verifica catena di trascinamento | per catena portacavi |
Tipo di posa | Interni |
Codice articolo | 1408874 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | ABNGBC |
Codice prodotto | ABNMAY |
GTIN | 4055626082127 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 216,9 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 2,22 g |
Numero tariffa doganale | 85447000 |
Paese di origine | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121607 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)