VS-PPC/ME-M12MS-93R-LI/5,0
-
Cavo di rete
1416258
Cavo di rete, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-poli, PUR senza alogenati, verde RAL 6018, Maschio diritto RJ45 Push-Pull / IP67, su Maschio diritto M12 / IP67, lunghezza cavo: 2 m
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Cavo dati confezionato |
Applicazione | Standard |
Tipo sensore | PROFINET |
Numero di poli | 4 |
Numero uscite cavi | 1 |
Schermato | sì |
Tipo di segnale/categoria | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
Tensione nominale UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Mezzo trasmissivo | Rame |
Velocità di trasmissione | 100 MBit/s |
Caratteristiche di trasmissione (categoria) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Dati meccanici | |
Cicli di manovra | ≥ 100 |
Connessione 1 | |
Tipo | Maschio diritto RJ45 Push-Pull / IP67 |
Numero di poli | 4 |
Tipo di bloccaggio | Push-Pull |
Colore impugnature | argento |
Materiale | Metallo |
Grado di protezione | IP67 |
Connessione 2 | |
Tipo | Maschio diritto M12 / IP67 |
Numero di poli | 4 |
Colore impugnature | nero |
Materiale | Plastica |
Grado di protezione | IP67 |
Lunghezza cavo | 2 m |
Robot PROFINET CAT5 [93R] | |
Disegno quotato |
|
Peso della linea | 55 kg/km |
UL AWM Style | 20233 (80 °C / 300 V) |
Numero di poli | 4 |
Schermato | sì |
Tipo di cavo | Robot PROFINET CAT5 [93R] |
Struttura conduttore | 1x4xAWG22/19, S/TQ |
Runtime | 4,8 ns/m |
Struttura conduttore segnale linea | 19x 0,15 mm |
Linea segnale AWG | 22 |
Sezione del conduttore | 4x 0,34 mm² |
Diametro filo con guaina isolante | 1,5 mm |
Diametro esterno conduttore | 6,50 mm ±0,2 mm |
Guaina esterna, materiale | PUR |
Guaina esterna, colore | verde RAL 6018 |
Materiale conduttore | Filo Cu stagnato |
Materiale, isolamento fili | PE espanso |
Conduttore singolo, colore | bianco, giallo, blu, arancio |
Guaina esterna spessore parete | ca. 1,00 mm |
Cordatura intera | Stella quadrupla |
Copertura schermata ottica | 85 % |
Resistenza di isolamento | ≥ 500 MΩ*km |
Resistenza del doppino | ≤ 120,00 Ω/km |
Impedenza caratteristica | 100 Ω ±5 Ω (con 100 MHz) |
Tensione nominale cavi | 300 V |
Tensione di prova filo/filo | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Tensione di prova filo/schermatura | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Raggio di piegatura minima, fisso | 5 x D |
Raggio di piegatura minimo, fisso | 33 mm |
Capacità di carico dinamico (torsione) | Torsione: ±180 °/m, Cicli di torsione: 1000000 |
Attenuazione schermatura | 2,9 dB (con 1 MHz) |
5 dB (con 4 MHz) | |
8,1 dB (con 10 MHz) | |
10,4 dB (con 16 MHz) | |
11,9 dB (con 20 MHz) | |
15,5 dB (con 31,25 MHz) | |
26,5 dB (con 62,5 MHz) | |
41 dB (con 100 MHz) | |
Assenza di alogeni | a norma IEC 60754-1 |
Resistenza alla fiamma | secondo IEC 60332-1-2 |
Resistenza all'olio | a norma DIN EN 60811-2-1 |
Altra resistenza | resistente ai raggi UV (secondo la norma UL 1581, paragrafo 1200) |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C |
-40 °C ... 80 °C | |
Temperatura ambiente (posa) | -20 °C ... 60 °C |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP65 (Connettore M12) |
IP67 (Connettore RJ45) |
Codice articolo | 1416258 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | AF1CJN |
Codice prodotto | AF1CJN |
GTIN | 4046356473439 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 340 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 323,85 g |
Numero tariffa doganale | 85444210 |
Paese di origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (n. CAS: 119-47-1) |
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (n. CAS: 3147-75-9) | |
SCIP | d0f5f7ef-b87a-4385-ba0e-2402117ab86e |
EF3.0 Cambiamento climatico | |
CO2e kg | 5,886 kg CO2e |
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)