SPE-T1-CCP-SF/3,0/AWG22/CCP-SF - Cavo patch
1183810

Cavo patch, tipo: IEC 63171-2, grado di protezione: IP20, lunghezza cavo: 3 m, numero poli: 2, 1 Gbit/s, CAT B, materiale: TPU, tipo di connessione: Connessione a crimpare, sezione di connessione: AWG 22- 22, uscita cavo: diritto, Single Pair Ethernet

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Esecuzione compatta
Connettore conforme alla norma IEC 63171-2
Bloccaggio meccanico con ganci
Robusto design industriale
Schermatura 360°
Trasmissione dati fino a 600 MHz

Domande frequenti


Posso acquistare i cavi anche in altre varianti di lunghezza specifiche del cliente?

Le varianti di lunghezza sono indicate nella sezione "Accessori" dell'articolo. Ulteriori versioni sono disponibili su richiesta.


Per quale standard Single Pair Ethernet di IEEE è adatto il connettore?

Gli standard SPE sono definiti in base alla norma IEEE 802.3 nella tabella riportata di seguito.... Vedi di più

Gli standard SPE sono definiti in base alla norma IEEE 802.3 nella tabella riportata di seguito.

Vedi di meno