UL Listed
ID omologazione: FILE E 221474Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
125 V | 4 A |
cUL Listed
ID omologazione: FILE E 221474Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
125 V | 4 A |
Cavo di sistema bus, CANopen®, DeviceNet™, 5-poli, PUR senza alogenati, lilla rossastro RAL 4001, schermata, Maschio diritto M12, codifica: A, su Connettore femmina diritto M12, codifica: A, lunghezza cavo: Ingresso libero (0,2 ... 40,0 m)
Note generali | Altri prodotti con lunghezza cavo fissa sono disponibili nella sezione Accessori |
Tipo di prodotto | Cavo dati confezionato |
Applicazione | Standard |
Tipo sensore | CANopen® |
Numero di poli | 5 |
Numero uscite cavi | 1 |
Schermato | sì |
Codifica | A |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | II |
Grado d'inquinamento | 3 |
National Marine Electronics Association (Associazione nazionale di produttori di componenti elettronici per il settore navale) | |
Certificato | omologato |
Sistema bus | CANopen®/DeviceNet™ |
Tipo di segnale/categoria | CANopen® |
DeviceNet™ |
Segnalazione stato | no |
Indicazione di stato disponibile | no |
Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ |
Tensione nominale UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Corrente nominale IN | 4 A |
Mezzo trasmissivo | Rame |
Dati meccanici | |
Cicli di manovra | ≥ 100 |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | HB |
Materiale guarnizione | NBR |
Materiale impugnature | TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente |
Materiale contatto | CuSn |
Materiale superficie contatti | Ni/Au |
Materiale inserto portacontatti | TPU GF |
Materiale connessione a vite | Pressogetto di zinco, nichelato |
Piedinatura | |
Contatto | colore (definizione del segnale) | contatto (opzionale) | 1 (Maschio) | SR (Schermatura) | 1 (femmina) |
2 (Maschio) | RD (V+) | 2 (femmina) | |
3 (Maschio) | BK (V-) | 3 (femmina) | |
4 (Maschio) | WH (CAN_H) | 4 (femmina) | |
5 (Maschio) | BU (CAN_L) | 5 (femmina) |
Connessione 1 | |
Tipo | Maschio diritto M12 |
Numero di poli | 5 |
Tipo di codifica | A (Standard) |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 90 °C |
Connessione 2 | |
Tipo | Connettore femmina diritto M12 |
Numero di poli | 5 |
Tipo di codifica | A (Standard) |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 90 °C |
Lunghezza cavo | Ingresso libero (0,2 ... 40,0 m) |
CANopen®/DeviceNet™, PUR, viola [920] | |
Disegno quotato |
|
UL AWM Style | 21198 (80 °C / 300 V) |
Numero di poli | 4 |
Schermato | sì |
Tipo di cavo | CANopen®/DeviceNet™, PUR, viola [920] |
Struttura conduttore | 2xAWG24/19+2xAWG22/19 |
Linea segnale AWG | 24 |
Tensione di alimentazione AWG | 22 |
Sezione del conduttore | 2x 0,25 mm² (Linea dati) |
2x 0,34 mm² (Tensione di alimentazione) | |
1x 0,34 mm² (Conduttori flessibili applicati) | |
Diametro filo con guaina isolante | 1,95 mm ±0,05 mm (Linea dati) |
1,4 mm ±0,05 mm (Tensione di alimentazione) | |
Diametro esterno conduttore | 6,70 mm ±0,3 mm |
Guaina esterna, materiale | PUR |
Guaina esterna, colore | lilla rossastro RAL 4001 |
Materiale conduttore | Filo Cu stagnato |
Materiale, isolamento fili | PE espanso (Linea dati) |
PE (Tensione di alimentazione) | |
Conduttore singolo, colore | rosso-nero, blu-bianco |
Cordatura a coppie | 2 conduttori a coppia |
Cordatura intera | 2 coppie intorno ad un conduttore flessibile applicato nel centro dell’anima |
Copertura schermata ottica | 80 % |
Resistenza di isolamento | ≥ 5 GΩ*km (Linea dati) |
≥ 5 GΩ*km (Tensione di alimentazione) | |
Impedenza caratteristica | 120 Ω ±10 % (con 1 MHz) |
Tensione nominale cavi | ≤ 300 V (Valore di punta, non per correnti forti) |
Tensione di prova filo/filo | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Tensione di prova filo/schermatura | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Raggio di piegatura minima, fisso | 4 x D |
Raggio di piegatura minima, flessibile | 8 x D |
Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 5000000, Raggio di piegatura: 70 mm, Raggio di piegatura: 15 x D, Corsa di posizionamento: 4,5 m, Velocità di posizionamento: 3 m/s, Accelerazione: 3 m/s², Temperatura di utilizzo: -20 °C ... 60 °C |
Attenuazione schermatura | ≤ 22,9 dB/km (con 1 MHz) |
≤ 16,4 dB/km (a 500 kHz) | |
≤ 9,5 dB/km (a 125 kHz) | |
Assenza di alogeni | secondo DIN VDE 0472 Parte 815 |
a norma IEC 60754-1 | |
Resistenza alla fiamma | UL 1581, sezione 1060 e UL 2556, sezione 9.3 (FT1) |
UL 1581, sezione 1100 e UL 2556, sezione 9.1 (HFT/FT2) | |
IEC 60332-1-2 | |
A norma ISO 6722-1 5.22 (UN ECE R 118.01) | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
-30 °C ... 70 °C (Cavi, posa mobile) | |
-20 °C ... 60 °C (con installazione) | |
-20 °C ... 60 °C (Cavo, inserto catene portacavi) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP65 |
IP67 | |
Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina) | -25 °C ... 90 °C (connettore / connecttore femmina) |
National Marine Electronics Association (Associazione nazionale di produttori di componenti elettronici per il settore navale) | |
Certificato | omologato |
Definizione norma | Connettore M12 |
Norme/disposizioni | IEC 61076-2-101 |
Codice articolo | 1538144 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 25 Pezzi |
Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
Codice vendita | AF1CKD |
Codice prodotto | AF1CKD |
Pagina del catalogo | Pagina 433 (C-2-2019) |
Numero tariffa doganale | 85444290 |
Paese di origine | PL |
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
125 V | 4 A |
Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
125 V | 4 A |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |