UL Listed
ID omologazione: FILE E 221474| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 4 A | |||
cUL Listed
ID omologazione: FILE E 221474| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 4 A | |||
Cavo di sistema bus, PROFIBUS (12 Mbit/s), 2-poli, PUR senza alogenati, lilla rossastro RAL 4001, schermata, estremità conduttore libera, su Connettore femmina angolato M12 SPEEDCON, codifica: B, lunghezza cavo: Immissione libera (0,2 m ... 100,0 m)
| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 4 A | |||
| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 4 A | |||