SAC-2P-10,0-915/M12FSB
-
Cavo di sistema bus
1525513
Cavo di sistema bus, PROFIBUS, 2-poli, PUR/PVC, blu, schermata, estremità conduttore libera, su Connettore femmina diritto M12, codifica: B, lunghezza cavo: 10 m
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Cavo dati confezionato |
Applicazione | Sistema bus |
Tipo sensore | PROFIBUS |
Numero di poli | 2 |
Numero uscite cavi | 1 |
Schermato | sì |
Codifica | B |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | II |
Grado d'inquinamento | 3 |
Sistema bus | PROFIBUS |
Tipo di segnale/categoria | PROFIBUS |
Segnalazione stato | no |
Indicazione di stato disponibile | no |
Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ |
Tensione nominale UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Corrente nominale IN | 4 A |
Mezzo trasmissivo | Rame |
Dati meccanici | |
Cicli di manovra | ≥ 100 |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Materiale guarnizione | NBR |
Materiale impugnature | TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente |
Materiale contatto | CuSn |
Materiale superficie contatti | Ni/Au |
Materiale inserto portacontatti | TPU GF |
Materiale connessione a vite | Pressogetto di zinco, nichelato |
Piedinatura | |
Contatto | colore (definizione del segnale) | contatto (opzionale) | 2 (femmina) | GN (Cavo A) |
4 (femmina) | RD (Cavo B) |
Connessione 1 | |
Tipo | estremità conduttore libera |
Connessione 2 | |
Esecuzione | estremità conduttore libera |
Lunghezza cavo | 10 m |
PROFIBUS [915] | |
Peso della linea | 74 kg/km |
Numero di poli | 2 |
Schermato | sì |
Tipo di cavo | PROFIBUS [915] |
Struttura conduttore | 1x2xAWG24/19 |
Struttura conduttore segnale linea | 19x 0,14 mm |
Linea segnale AWG | 24 |
Sezione del conduttore | 2x 0,25 mm² |
Diametro filo con guaina isolante | 2,56 mm |
Diametro esterno conduttore | 8,00 mm ±0,4 mm |
Guaina esterna, materiale | PUR |
Guaina esterna, colore | blu |
Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
Materiale, isolamento fili | PE espanso |
Conduttore singolo, colore | rosso, verde |
Guaina esterna spessore parete | ca. 0,80 mm |
Cordatura intera | 2 fili twistati longitudinalmente |
Copertura schermata ottica | 70 % |
Resistenza di isolamento | ≥ 16 GΩ*km |
Capacità | 28 nF (a 1 kHz) |
Tensione nominale cavi | ≤ 100 V |
Tensione di prova filo/filo | 3600 V DC |
Raggio di piegatura minima, flessibile | 5 x D |
Raggio di piegatura minimo, mobile | 40 mm |
Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 3000000, Raggio di piegatura: 60 mm, Accelerazione: 4 m/s² |
Resistenza alla trazione | ≤ 100 N |
Resistenza alla fiamma | secondo IEC 60332-1 |
Resistenza all'olio | resistente a oli minerali e grassi |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP65 |
IP67 | |
Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina) | -25 °C ... 90 °C (connettore / connecttore femmina) |
Codice articolo | 1525513 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | AF1CKC |
Codice prodotto | AF1CKC |
GTIN | 4017918950170 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 761,2 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 748 g |
Numero tariffa doganale | 85444290 |
Paese di origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
EF3.0 Cambiamento climatico | |
CO2e kg | 8,658 kg CO2e |
Prodotti compatibili
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)