NBC-MSD/10,0-93G/R4ACR SCO
-
Cavo di rete
1407568
Cavo di rete, EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-poli, PVC/PVC, verde RAL 6018, schermata, Maschio diritto M12 SPEEDCON, codifica: D / IP67, su Maschio angolato RJ45 / IP20, lunghezza cavo: 10 m
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Cavo dati confezionato |
Applicazione | Standard |
Tipo sensore | EtherCAT® |
Numero di poli | 4 |
Schermato | sì |
Codifica | D |
Sistema bus | EtherCAT® |
Tipo di segnale/categoria | EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
Segnalazione stato | no |
Indicazione di stato disponibile | no |
Tensione nominale UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Corrente nominale IN | 1 A |
Mezzo trasmissivo | Rame |
Velocità di trasmissione | 100 MBit/s |
Caratteristiche di trasmissione (categoria) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Connessione 1 | |
Tipo | Maschio diritto M12 SPEEDCON / IP67 |
Numero di poli | 4 |
Tipo di bloccaggio | SPEEDCON |
Tipo di codifica | D (Dati) |
Colore impugnature | nero |
Materiale | CuSn (Contatto) |
Ni/Au (Superficie contatti) | |
PA (Portacontatti) | |
TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente (Impugnatura) | |
Pressogetto di zinco, nichelato (Collegamento a vite) | |
Cicli di manovra | ≥ 100 |
Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ |
Coppia di serraggio | 0,4 Nm |
Grado di protezione | IP67 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 90 °C |
Connessione 2 | |
Tipo | Maschio angolato RJ45 / IP20 |
Numero di poli | 4 (8) |
Colore impugnature | nero |
Materiale | CuSn (Contatto) |
Ni/Au (Superficie contatti) | |
PA (Portacontatti) | |
PA (Custodia) | |
Cicli di manovra | ≥ 750 |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 80 °C |
Lunghezza cavo | 10 m |
EtherCAT® [93G] | |
Disegno quotato |
|
Peso della linea | 67 kg/km |
UL AWM Style | 21694 |
Numero di poli | 4 |
Schermato | sì |
Tipo di cavo | EtherCAT® [93G] |
Struttura conduttore | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Runtime | 5,3 ns/m |
Velocità del segnale | 0,66 c |
Struttura conduttore segnale linea | 7x 0,25 mm |
Linea segnale AWG | 22 |
Sezione del conduttore | 4x 0,34 mm² |
Diametro filo con guaina isolante | 1,55 mm |
Diametro esterno conduttore | 6,50 mm ±0,2 mm |
Guaina esterna, materiale | PVC |
Guaina esterna, colore | verde RAL 6018 |
Materiale conduttore | Filo Cu stagnato |
Materiale, isolamento fili | PE |
Conduttore singolo, colore | bianco, giallo, blu, arancio |
Guaina esterna spessore parete | ca. 0,90 mm |
Cordatura intera | Stella quadrupla |
Copertura schermata ottica | 85 % |
Resistenza di isolamento | ≥ 500 MΩ*km |
Resistenza accoppiamento | ≤ 20,00 mΩ/m (con 10 MHz) |
Resistenza del doppino | ≤ (per km) |
Impedenza caratteristica | 100 Ω ±15 Ω (con 100 MHz) |
Tensione nominale cavi | 600 V |
Tensione di prova filo/filo | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Tensione di prova filo/schermatura | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Raggio di piegatura minima, fisso | 3 x D |
Raggio di piegatura minima, flessibile | 7 x D |
Raggio di piegatura minimo, fisso | 20 mm |
Raggio di piegatura minimo, mobile | 46 mm |
Resistenza alla fiamma | secondo UL 1685 (CSA FT 4) |
Resistenza all'olio | limitatamente resistente agli oli |
Altra resistenza | resistente ai raggi UV (secondo la norma UL 1581, paragrafo 1200) |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 70 °C (cavi, posa fissa) |
-40 °C ... 70 °C (Cavi, posa mobile) | |
Temperatura ambiente (posa) | -20 °C ... 60 °C |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP65 (Connettore M12) |
IP67 (Connettore M12) | |
IP20 (Connettore RJ45) | |
Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina) | -25 °C ... 85 °C (Connettore M12) |
-25 °C ... 80 °C (Connettore RJ45) |
M12 | |
Definizione norma | Connettore M12 |
Norme/disposizioni | IEC 61076-2-101 |
Codice articolo | 1407568 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | AF1CJP |
Codice prodotto | AF1CJP |
GTIN | 4046356779869 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 692,6 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 692,6 g |
Numero tariffa doganale | 85444290 |
Paese di origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)