cUL Listed
ID omologazione: FILE E 335024Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
60 V | 0,5 A |
Cavo di rete, 4-poli, PE-X senza alogenati, blu, Maschio diritto M12 SPEEDCON, codifica: D / IP65, su Maschio diritto M12 SPEEDCON, codifica: D / IP65, lunghezza cavo: 8,3 m, Variante custom
Tipo di prodotto | Cavo dati confezionato |
Numero di poli | 4 |
Numero uscite cavi | 1 |
Schermato | sì |
Codifica | D |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | II |
Grado d'inquinamento | 3 |
Sistema bus | PROFINET |
Segnalazione stato | no |
Indicazione di stato disponibile | no |
Tensione nominale UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Corrente nominale IN | 4 A |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Connessione 1 | |
Tipo | Maschio diritto M12 SPEEDCON / IP65 |
Numero di poli | 4 |
Tipo di bloccaggio | SPEEDCON |
Tipo di codifica | D (Dati) |
Schermato | sì |
Colore impugnature | nero |
Materiale | CuSn (Contatto) |
Ni/Au (Superficie contatti) | |
PA 6.6 (Portacontatti) | |
PA 6.6 (Impugnatura) | |
Pressogetto di zinco, nichelato (Collegamento a vite) | |
Cicli di manovra | ≥ 100 (Quantità 500 con contro connettore Phoenix Contact) |
Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ |
Coppia di serraggio | 0,4 Nm |
Grado di protezione | IP65 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 90 °C |
Connessione 2 | |
Tipo | Maschio diritto M12 SPEEDCON / IP65 |
Numero di poli | 4 |
Tipo di bloccaggio | SPEEDCON |
Tipo di codifica | D (Dati) |
Schermato | sì |
Colore impugnature | nero |
Materiale | CuSn (Contatto) |
Ni/Au (Superficie contatti) | |
PA 6.6 (Portacontatti) | |
PA 6.6 (Impugnatura) | |
Pressogetto di zinco, nichelato (Collegamento a vite) | |
Cicli di manovra | ≥ 100 (Quantità 500 con contro connettore Phoenix Contact) |
Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ |
Coppia di serraggio | 0,4 Nm |
Grado di protezione | IP65 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 90 °C |
Lunghezza cavo | 8,3 m |
PROFINET BETAtrans® applicazione ferroviaria CAT5 [939] | |
Peso della linea | 71 kg/km |
Numero di poli | 4 |
Schermato | sì |
Tipo di cavo | PROFINET BETAtrans® applicazione ferroviaria CAT5 [939] |
Struttura conduttore | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Runtime | 4,4 ns/m |
Velocità del segnale | 0,75 c |
Struttura conduttore segnale linea | 7x 0,25 mm |
Linea segnale AWG | 22 |
Sezione del conduttore | 4x 0,34 mm² |
Diametro filo con guaina isolante | 1,4 mm ±0,1 mm |
Diametro esterno conduttore | 6,60 mm ±0,2 mm |
Guaina esterna, materiale | PE-X |
Guaina esterna, colore | blu |
Materiale conduttore | Filo Cu stagnato |
Materiale, isolamento fili | PE a celle |
Conduttore singolo, colore | bianco-blu, arancione-giallo |
Guaina esterna spessore parete | 1,00 mm |
Cordatura intera | Stella quadrupla |
Resistenza del conduttore max. | ≤ 54,4 Ω/km |
Resistenza di isolamento | ≥ 5 GΩ*km |
Resistenza accoppiamento | < 13,00 mΩ/m (f = 1 MHz) |
< 8,00 mΩ/m (f = 10 MHz ... 100 MHz) | |
Impedenza caratteristica | 100 Ω ±5 Ω (f = 100 MHz) |
Capacità linea | 44 nF/km (filo-filo ) |
Impedenza linea | 100 Ω ±15 Ω (f = 0,5 MHz ... 3 MHz) |
Tensione nominale cavi | 125 V |
Tensione di prova filo/filo | 1000 V AC (50 Hz, 1 min.) |
Tensione di prova filo/schermatura | 1000,00 V AC (50 Hz, 1 min.) |
Raggio di piegatura minima, fisso | 5 x D |
Raggio di piegatura minima, flessibile | 6 x D |
Raggio di piegatura minimo, fisso | 33 mm |
Raggio di piegatura minimo, mobile | 40 mm |
Resistenza alla trazione | ≤ 60 N (per brevi periodi) |
≤ 15 N (permanente) | |
Attenuazione paradiafonica (NEXT) | 76 dB (con 1 MHz) |
71 dB (con 4 MHz) | |
64 dB (con 10 MHz) | |
60 dB (con 16 MHz) | |
56 dB (con 31,25 MHz) | |
52 dB (con 62,5 MHz) | |
48 dB (con 100 MHz) | |
45 dB (con 155 MHz) | |
42 dB (con 200 MHz) | |
Attenuazione di paradiafonia a somma di potenza (PSNEXT) | 73 dB (con 1 MHz) |
68 dB (con 4 MHz) | |
61 dB (con 10 MHz) | |
57 dB (con 16 MHz) | |
53 dB (con 31,25 MHz) | |
49 dB (con 62,5 MHz) | |
45 dB (con 100 MHz) | |
42 dB (con 155 MHz) | |
39 dB (con 200 MHz) | |
Attenuazione di ritorno (RL) | 25 dB (con 1 MHz) |
25 dB (con 4 MHz) | |
28 dB (con 10 MHz) | |
28 dB (con 16 MHz) | |
27 dB (con 31,25 MHz) | |
26 dB (con 62,5 MHz) | |
25 dB (con 100 MHz) | |
25 dB (con 155 MHz) | |
23 dB (con 200 MHz) | |
Attenuazione schermatura | 1,5 dB (con 1 MHz) |
3,3 dB (con 4 MHz) | |
5,3 dB (con 10 MHz) | |
6,9 dB (con 16 MHz) | |
9,9 dB (con 31,25 MHz) | |
14,5 dB (con 62,5 MHz) | |
18,8 dB (con 100 MHz) | |
23,6 dB (con 155 MHz) | |
27,3 dB (con 200 MHz) | |
60,00 dB (fino a 1000 MHz) | |
Assenza di alogeni | secondo EN 50267-2-1 |
secondo EN 60684-2 | |
Resistenza alla fiamma | secondo EN 60332-1-2 |
secondo EN 50266-2-5 | |
secondo ISO 14572 5.21 (UN ECE-R 118.01) | |
A tenuta di gas combusto | EN 61034-2 |
Resistenza all'olio | secondo EN 60684-2, 72 h a 100 °C, IRM 902 |
Protezione antincendio nei veicoli su rotaia | BS 6853 (Cavo interno Ia, Ib, II / Cavo esterno Ia, Ib, II) |
DIN 5510-2 (Grado di protezione antincendio 1, 2, 3, 4) | |
EN 45545-2 (Livello di pericolo HL1 - HL3) | |
EN 50306-4 | |
NF F16-101 (Classificazione C / F1) | |
NF F16-101 (Cavo interno A1, A2, B / Cavo esterno A1, A2, B) | |
NFPA 130 | |
PN-K-02511 | |
UIC 564-2 (Classe A) | |
Altra resistenza | resistente ai carburanti (secondo EN 60684-2, 72 h a 100 °C, IRM 903) |
resistente all'ozono (secondo EN 50306-4, 72 h a 40 °C, procedimento B, concentrazione volumetrica 200 x 10-6) | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 85 °C (cavi, posa fissa) |
-25 °C ... 70 °C (Cavi, posa mobile) | |
160 °C (Cortocircuito) |
M12 | |
Definizione norma | Connettore M12 |
Norme/disposizioni | IEC 61076-2-101 |
Codice articolo | 1844671 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 50 Pezzi |
Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
Codice vendita | AF1CJN |
Codice prodotto | AF1CJN |
GTIN | 4067923509184 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 603 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 603 g |
Numero tariffa doganale | 85444290 |
Paese di origine | PL |
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (n. CAS: 119-47-1) |