NBC-M12MSX/ 4,0-94U/M12FSX
-
Cavo di rete
1828726
Cavo di rete, 8-poli, PUR senza alogenati, verde RAL 6026, Maschio diritto M12, codifica: X / IP67, su Connettore femmina diritto M12, codifica: X / IP67, lunghezza cavo: 4 m
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Cavo dati confezionato |
Applicazione | Standard |
Numero di poli | 8 |
Schermato | sì |
Sistema bus | Ethernet |
Segnalazione stato | no |
Indicazione di stato disponibile | no |
Tensione nominale UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Corrente nominale IN | 0,5 A |
Connessione 1 | |
Disegno quotato |
Pinning connettore maschio M12, 8 poli, codifica X, lato maschio
|
Esecuzione | M12 Maschio, diritto, 8-poli, schermato (Advanced Shielding Technology), Codifica: X |
Numero di poli | 8 |
Schermato | sì |
Schermatura | Advanced Shielding Technology |
Tipo di segnale/categoria | Ethernet CAT6A, 10 Gbit/s |
CC-Link IE CAT6A, 10 Gbit/s | |
Cicli di manovra | ≥ 100 |
Resistenza di isolamento | ≥ 100 Ω |
Categoria di sovratensione | II |
Grado d'inquinamento | 3 |
Coppia di serraggio | 0,4 Nm (Connettore M12) |
Materiale Contatto | CuZn |
Materiale Superficie contatti | Ni/Au |
Materiale Portacontatti | PA 6.6 |
Materiale Collegamento a vite | Pressofuso di zinco, nichelato |
Materiale Impugnatura | TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente |
Materiale Guarnizione | FKM |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Grado di protezione | IP65 |
IP67 | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 85 °C |
Definizione norma | Connettore M12 |
Norme/Disposizioni | IEC 61076-2-109 |
Connessione 2 | |
Disegno quotato |
Pinning connettore femmina M12, 8 poli, codifica X, vista lato connettore femmina
|
Esecuzione | M12 Connettore femmina, diritto, 8-poli, schermato (Advanced Shielding Technology), Codifica: X |
Numero di poli | 8 |
Schermato | sì |
Schermatura | Advanced Shielding Technology |
Tipo di segnale/categoria | Ethernet CAT6A, 10 Gbit/s |
CC-Link IE CAT6A, 10 Gbit/s | |
Cicli di manovra | ≥ 100 |
Resistenza di isolamento | ≥ 100 Ω |
Categoria di sovratensione | II |
Grado d'inquinamento | 3 |
Coppia di serraggio | 0,4 Nm (Connettore M12) |
Materiale Contatto | CuZn |
Materiale Superficie contatti | Ni/Au |
Materiale Portacontatti | PA 6.6 |
Materiale Collegamento a vite | Pressofuso di zinco, nichelato |
Materiale Impugnatura | TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente |
Materiale Guarnizione | FKM |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Grado di protezione | IP65 |
IP67 | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 85 °C |
Definizione norma | Connettore M12 |
Norme/Disposizioni | IEC 61076-2-109 |
Lunghezza cavo | 4 m |
Ethernet CAT 7 PUR [94U] | |
UL AWM Style | 20233 (80 °C / 300 V) |
Numero di poli | 8 |
Schermato | sì |
Tipo di cavo | Ethernet CAT 7 PUR [94U] |
Struttura conduttore | 4x2xAWG24/7; S/FTP |
Struttura conduttore segnale linea | 7x 0,20 mm |
Linea segnale AWG | 24 |
Sezione del conduttore | 4x 2x 0,22 mm² |
Diametro filo con guaina isolante | 1,4 mm |
Diametro esterno conduttore | 9,40 mm ±0,25 mm |
Guaina esterna, materiale | PUR |
Guaina esterna, colore | verde RAL 6026 |
Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
Materiale, isolamento fili | PE espanso |
Conduttore singolo, colore | bianco/blu-blu, bianco/arancione-arancione, bianco/verde-verde, bianco/marrone-marrone |
Cordatura a coppie | 2 conduttori a coppia |
Tipo di schermatura a coppie | Pellicola rivestita in alluminio |
Cordatura intera | 4 coppie verso l’anima |
Copertura schermata ottica | 80 % |
Impedenza caratteristica | 100 Ω ±15 Ω (con 100 MHz) |
Capacità linea | ca. 47 nF/km (a 1 kHz) |
Tensione nominale cavi | ≤ 125 V |
Tensione di prova filo/filo | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
Tensione di prova filo/schermatura | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Raggio di piegatura minima, fisso | 7,5 x D |
Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 20000000, Raggio di piegatura: 12 x D, Velocità di posizionamento: 5 m/s, Accelerazione: 50 m/s² |
Resistenza alla trazione | ≤ 100 N |
Capacità di carico dinamico (torsione) | Torsione: ±270 °/m, Cicli di torsione: 2000000 |
Assenza di alogeni | a norma IEC 60754-1 |
Resistenza alla fiamma | secondo IEC 60332-1-2 |
CSA FT-1 | |
Resistenza all'olio | secondo UL 758 |
Altra resistenza | resistente ai raggi UV (secondo la norma UL 1581, paragrafo 1200) |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
-25 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP65/IP67 |
M12 | |
Definizione norma | Connettore M12 |
Norme/disposizioni | IEC 61076-2-109 |
Codice articolo | 1828726 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
Codice vendita | AF1CMJ |
Codice prodotto | AF1CMJ |
GTIN | 4067923465343 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 22,22 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 22,22 g |
Numero tariffa doganale | 85444290 |
Paese di origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
Prodotti compatibili
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)