UL Listed
ID omologazione: FILE E 335024Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 4 A |
cUL Listed
ID omologazione: FILE E 335024Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
60 V | 0,5 A |
Cavo di rete, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-poli, schermata (Advanced Shielding Technology), Connettore femmina angolato M12, codifica: D / IP67, su Maschio diritto RJ45 / IP20, lunghezza cavo: Immissione libera (0,2 ... 85,0 m)
Note generali | Questo prodotto soddisfa le direttive PROFINET Cabling e Interconnection Technology Guideline for PROFINET, Version 2.00, Order No: 2.252, capitolo 8.2 Connectors for Outside Environment (Balanced cabling) |
Tipo di prodotto | Cavo dati confezionato |
Applicazione | Standard |
Tipo sensore | PROFINET |
Numero di poli | 4 |
Schermato | sì |
Tipo di segnale/categoria | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
Tensione nominale UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Corrente nominale IN | 1 A |
Mezzo trasmissivo | Rame |
Connessione 1 | |
Disegno quotato |
Pinning connettore femmina M12, 4 poli, codifica D, lato femmina
|
Esecuzione | M12 Connettore femmina, angolato, 4-poli, schermato (Advanced Shielding Technology), Codifica: D |
Numero di poli | 4 |
Schermato | sì |
Schermatura | Advanced Shielding Technology |
Tipo di segnale/categoria | EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
PROFINET CAT5 (IEC 11801) | |
Cicli di manovra | ≥ 100 |
Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ |
Categoria di sovratensione | II |
Grado d'inquinamento | 3 |
Coppia di serraggio | 0,4 Nm |
Materiale Contatto | CuSn |
Materiale Superficie contatti | Ni/Au |
Materiale Portacontatti | PA 6.6 |
Materiale Collegamento a vite | Pressofuso di zinco, nichelato |
Materiale Impugnatura | TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente |
Materiale Guarnizione | FKM |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Grado di protezione | IP65 |
IP67 | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 85 °C |
Definizione norma | Connettore M12 |
Norme/Disposizioni | IEC 61076-2-101 |
Connessione 2 | |
Disegno quotato |
Pinning connettore maschio RJ45
|
Esecuzione | RJ45, diritto |
Tipo di segnale/categoria | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
EtherCAT® CAT5 (IEC 11801) | |
Cicli di manovra | ≥ 750 |
Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ |
Categoria di sovratensione | I |
Grado d'inquinamento | 2 |
Materiale Contatto | CuSn |
Materiale Superficie contatti | Ni/Au |
Materiale Portacontatti | PA |
Materiale Custodia | PA |
Colore (Custodia) | nero |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V2 |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 80 °C |
Lunghezza cavo | Immissione libera (0,2 ... 85,0 m) |
PROFINET PVC flessibile CAT5 [93B] | |
UL AWM Style | 21695 (80 °C / 600 V) |
Numero di poli | 4 |
Schermato | sì |
Tipo di cavo | PROFINET PVC flessibile CAT5 [93B] |
PROFINET PVC flessibile CAT5 93B | |
Struttura conduttore | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Linea segnale AWG | 22 |
Sezione del conduttore | 4x 0,34 mm² |
Diametro filo con guaina isolante | 1,5 mm ±0,1 mm |
Diametro esterno conduttore | 6,50 mm ±0,2 mm |
Guaina esterna, materiale | PVC |
Guaina esterna, colore | verde RAL 6018 |
Materiale conduttore | Filo Cu stagnato |
Materiale, isolamento fili | PE |
Conduttore singolo, colore | bianco, giallo, blu, arancio |
Cordatura intera | Stella quadrupla |
Schermatura | Pellicola rivestita in alluminio, treccia di fili in rame stagnati |
Copertura schermata ottica | 85 % |
Resistenza di isolamento | ≥ 5 GΩ*km |
Resistenza del doppino | ≤ 120,00 Ω/km |
Impedenza caratteristica | 100 Ω ±5 Ω (con 100 MHz) |
Tensione nominale cavi | ≤ 600 V |
Tensione di prova filo/filo | 2000 V ((50 Hz/1 min)) |
Tensione di prova filo/schermatura | 2000,00 V ((50 Hz/1 min)) |
Raggio di piegatura minima, fisso | 4 x D |
Raggio di piegatura minima, flessibile | 8 x D |
Resistenza alla fiamma | UL 1581, sezione 1060 e UL 2556, sezione 9.3 (FT1) |
UL 1685 (CSA FT 4) | |
UL 1581, sezione 1100 e UL 2556, sezione 9.1 (HFT/FT2) | |
Resistenza all'olio | OIL RES I secondo UL 2256 |
Altra resistenza | resistente ai raggi UV (secondo la norma UL 1581, paragrafo 1200) |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
-10 °C ... 70 °C (Cavi, posa mobile) | |
Catena portacavi PROFINET CAT5 [93C] | |
UL AWM Style | 20233 (80 °C / 300 V) |
Numero di poli | 4 |
Schermato | sì |
Tipo di cavo | Catena portacavi PROFINET CAT5 [93C] |
Catena portacavi PROFINET CAT5 93C | |
Struttura conduttore | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Linea segnale AWG | 22 |
Sezione del conduttore | 4x 0,34 mm² |
Diametro filo con guaina isolante | 1,5 mm ±0,05 mm |
Diametro esterno conduttore | 6,50 mm ±0,2 mm |
Guaina esterna, materiale | PUR |
Guaina esterna, colore | verde RAL 6018 |
Materiale conduttore | Filo Cu stagnato |
Materiale, isolamento fili | PE |
Conduttore singolo, colore | bianco, giallo, blu, arancio |
Cordatura intera | Stella quadrupla |
Schermatura | Pellicola rivestita in alluminio, treccia di fili in rame stagnati |
Copertura schermata ottica | 85 % |
Resistenza di isolamento | ≥ 500 MΩ*km |
Resistenza del doppino | ≤ 120,00 Ω/km |
Impedenza caratteristica | 100 Ω ±15 Ω (con 1 .... 100 MHz) |
Tensione nominale cavi | ≤ 300 V |
Tensione di prova filo/filo | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Tensione di prova filo/schermatura | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Raggio di piegatura minima, fisso | 5 x D |
Raggio di piegatura minima, flessibile | 7,5 x D |
Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 3000000, Raggio di piegatura: 200 mm, Corsa di posizionamento: 10 m, Velocità di posizionamento: 4 m/s, Accelerazione: 4 m/s² |
Capacità di carico dinamico (torsione) | Torsione: ±30 °/m |
Assenza di alogeni | a norma IEC 60754-1 |
Resistenza alla fiamma | secondo IEC 60332-1-2 |
a norma UN ECE-R 118.03 | |
secondo CSA C 22.2 nr. 210-FT1 | |
Resistenza all'olio | a norma DIN EN 60811-404 |
Altra resistenza | resistente ai raggi UV |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 70 °C (cavi, posa fissa) |
-40 °C ... 70 °C (Cavi, posa mobile) | |
Robot PROFINET CAT5 [93R] | |
Peso della linea | 55 kg/km |
UL AWM Style | 20233 (80 °C / 300 V) |
Numero di poli | 4 |
Schermato | sì |
Tipo di cavo | Robot PROFINET CAT5 [93R] |
Robot PROFINET CAT5 93R | |
Struttura conduttore | 1x4xAWG22/19, S/TQ |
Runtime | 4,8 ns/m |
Struttura conduttore segnale linea | 19x 0,15 mm |
Linea segnale AWG | 22 |
Sezione del conduttore | 4x 0,34 mm² |
Diametro filo con guaina isolante | 1,5 mm |
Diametro esterno conduttore | 6,50 mm ±0,2 mm |
Guaina esterna, materiale | PUR |
Guaina esterna, colore | verde RAL 6018 |
Materiale conduttore | Filo Cu stagnato |
Materiale, isolamento fili | PE espanso |
Conduttore singolo, colore | bianco, giallo, blu, arancio |
Guaina esterna spessore parete | ca. 1,00 mm |
Cordatura intera | Stella quadrupla |
Schermatura | Treccia di fili in rame stagnati |
Copertura schermata ottica | 85 % |
Resistenza di isolamento | ≥ 500 MΩ*km |
Resistenza del doppino | ≤ 120,00 Ω/km |
Impedenza caratteristica | 100 Ω ±5 Ω (con 100 MHz) |
Tensione nominale cavi | 300 V |
Tensione di prova filo/filo | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Tensione di prova filo/schermatura | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Raggio di piegatura minima, fisso | 5 x D |
Raggio di piegatura minimo, fisso | 33 mm |
Capacità di carico dinamico (torsione) | Torsione: ±180 °/m, Cicli di torsione: 1000000 |
Attenuazione dell'onda | 2,9 dB (con 1 MHz) |
5 dB (con 4 MHz) | |
8,1 dB (con 10 MHz) | |
10,4 dB (con 16 MHz) | |
11,9 dB (con 20 MHz) | |
15,5 dB (con 31,25 MHz) | |
26,5 dB (con 62,5 MHz) | |
41 dB (con 100 MHz) | |
Assenza di alogeni | a norma IEC 60754-1 |
Resistenza alla fiamma | secondo IEC 60332-1-2 |
Resistenza all'olio | a norma DIN EN 60811-2-1 |
Altra resistenza | resistente ai raggi UV (secondo la norma UL 1581, paragrafo 1200) |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C |
-40 °C ... 80 °C | |
PROFINET RADOX® applicazione ferroviaria CAT5 [937] | |
Peso della linea | 70 kg/km |
Numero di poli | 4 |
Schermato | sì |
Tipo di cavo | PROFINET RADOX® applicazione ferroviaria CAT5 [937] |
PROFINET RADOX® applicazione ferroviaria CAT5 937 | |
Struttura conduttore | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Velocità del segnale | 75 c |
Struttura conduttore segnale linea | 7x 0,25 mm |
Linea segnale AWG | 22 |
Sezione del conduttore | 4x 0,34 mm² |
Diametro filo con guaina isolante | ca. 1,5 mm |
Diametro esterno conduttore | 6,60 mm ±0,4 mm |
Guaina esterna, materiale | PE-X |
Guaina esterna, colore | nero RAL 9005 |
Materiale conduttore | Filo Cu argentato |
Materiale, isolamento fili | PE espanso |
Conduttore singolo, colore | bianco-blu, arancione-giallo |
Guaina esterna spessore parete | ca. 1,00 mm |
Cordatura intera | Stella quadrupla |
Schermatura | Pellicola di alluminio rivestita in plastica, treccia di fili in rame stagnati |
Resistenza del conduttore max. | ≤ 54,4 Ω/km |
Resistenza accoppiamento | 200,00 mΩ/m (f ≤ 30 MHz) |
Impedenza caratteristica | 100 Ω ±5 Ω (f = 100 MHz) |
Capacità | ≤ 65 pF (filo-filo ) |
≤ 100 pF (filo-schermatura) | |
Tensione nominale cavi | 300 V AC |
Tensione di prova | 2000 V AC (50 Hz, 5 minuti) |
Raggio di piegatura minima, fisso | 6 x D |
Raggio di piegatura minimo, fisso | 40 mm |
Attenuazione paradiafonica (NEXT) | 73 dB (con 1 MHz) |
70 dB (con 4 MHz) | |
65 dB (con 10 MHz) | |
57 dB (con 31,5 MHz) | |
52 dB (con 62,5 MHz) | |
48 dB (con 100 MHz) | |
Attenuazione di ritorno (RL) | 25 dB (con 4 MHz) |
30 dB (con 10 MHz) | |
30 dB (con 31,5 MHz) | |
30 dB (con 62,5 MHz) | |
28 dB (con 100 MHz) | |
Attenuazione di telediafonia (FEXT) | 25 dB (con 4 MHz) |
30 dB (con 10 MHz) | |
30 dB (con 31,5 MHz) | |
30 dB (con 62,5 MHz) | |
28 dB (con 100 MHz) | |
Attenuazione dell'onda | 2 dB (con 1 MHz) |
4,4 dB (con 4 MHz) | |
7,4 dB (con 10 MHz) | |
14 dB (con 31,5 MHz) | |
20 dB (con 62,5 MHz) | |
26 dB (con 100 MHz) | |
Assenza di alogeni | secondo EN 50267-2-1 |
Resistenza alla fiamma | IEC 60332-1-2 |
EN 50266 | |
EN 60332-3-25 | |
NF C32-070, 2.1 | |
NF C32-070, 2.2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
A norma ISO 6722-1 5.22 (UN ECE R 118.01) | |
Corrosività gas infiammabili | EN 50267-2-2 |
Tossicità gas infiammabili | BS 6853 B.1 |
EN 50305, 9.2 | |
A tenuta di gas combusto | BS 6853 D.8.7 |
EN 61034-2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
Resistenza all'olio | secondo IRM 902, 72 h a 100 °C |
Protezione antincendio nei veicoli su rotaia | BS 6853 (Categoria Ia, Ib, II) |
GM/RT 2130 (Categoria Ia, Ib, II) | |
EN 45545 (Livello di pericolo HL1 - HL3) | |
DIN 5510 (Grado di protezione antincendio 1, 2, 3, 4) | |
NF F16-101 (Categoria A1, A2, B) | |
NF F16-101 (Classe C / F0) | |
NFPA 130 | |
UNI CEI 11170 (Livello di pericolo LR1 - LR4) | |
Altra resistenza | resistente contro combustibili (secondo IRM 903, 168 h a 70 °C) |
Temperatura ambiente (esercizio) | -50 °C ... 90 °C (cavi, posa fissa) |
-40 °C ... 90 °C (Cavi, posa mobile) | |
PROFINET flessibile CAT5 [93M] | |
Peso della linea | 65 kg/km |
UL AWM Style | 20236 (80 °C / 30 V) |
Numero di poli | 4 |
Schermato | sì |
Tipo di cavo | PROFINET flessibile CAT5 [93M] |
PROFINET flessibile CAT5 93M | |
Struttura conduttore | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Runtime | 5,3 ns/m |
Struttura conduttore segnale linea | 7x 0,25 mm |
Linea segnale AWG | 22 |
Sezione del conduttore | 4x 0,34 mm² |
Diametro filo con guaina isolante | ca. 1,5 mm |
Diametro esterno conduttore | 6,50 mm ±0,2 mm |
Guaina esterna, materiale | PUR |
Guaina esterna, colore | verde RAL 6018 |
Materiale conduttore | Filo Cu stagnato |
Materiale, isolamento fili | PE |
Conduttore singolo, colore | bianco, giallo, blu, arancio |
Guaina esterna spessore parete | ca. 0,90 mm |
Cordatura intera | Stella quadrupla |
Schermatura | Pellicola rivestita in alluminio, treccia di fili in rame stagnati |
Resistenza di isolamento | ≥ 500 MΩ*km |
Resistenza accoppiamento | ≤ 20,00 mΩ/m (con 10 MHz) |
Resistenza del doppino | ≤ 120,00 Ω/km |
Impedenza caratteristica | 100 Ω ±15 Ω (con 100 MHz) |
Capacità | 52 pF |
Tensione nominale cavi | 600 V |
Tensione di prova filo/filo | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Tensione di prova filo/schermatura | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Raggio di piegatura minima, fisso | 4 x D |
Raggio di piegatura minima, flessibile | 8 x D |
Raggio di piegatura minimo, fisso | 26 mm |
Raggio di piegatura minimo, mobile | 52 mm |
Attenuazione paradiafonica (NEXT) | 80 dB (con 1 MHz) |
76 dB (con 4 MHz) | |
70 dB (con 10 MHz) | |
65 dB (con 16 MHz) | |
63 dB (con 20 MHz) | |
60 dB (con 31,25 MHz) | |
55 dB (con 62,5 MHz) | |
50 dB (con 100 MHz) | |
Attenuazione dell'onda | 2,1 dB (con 1 MHz) |
4 dB (con 4 MHz) | |
6,3 dB (con 10 MHz) | |
8 dB (con 16 MHz) | |
9 dB (con 20 MHz) | |
11,4 dB (con 31,25 MHz) | |
16,5 dB (con 62,5 MHz) | |
21,3 dB (con 100 MHz) | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C |
-40 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) |
Codice articolo | 1408613 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 25 Pezzi |
Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
Codice vendita | AF1CJN |
Codice prodotto | AF1CJN |
Pagina del catalogo | Pagina 397 (C-2-2019) |
Numero tariffa doganale | 85444290 |
Paese di origine | PL |
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 4 A |
Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
60 V | 0,5 A |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |