FOC-PN-HCS-GI-1005/IP20/CS/... - Cavo patch in fibra ottica
2902918

Cavo per l'installazione assemblabile PROFINET HCS-GI (solo teste IP20), adatto per catene portacavi, per la posa all'interno, fibra ad indice gradiente. Elementi singoli in materiale FRNC altamente flessibile. Senza alogeni, resistente all'ozono e ai raggi UV con robusta guaina esterna in poliuretano (PUR).

Dettagli prodotto







Prodotti compatibili



I vantaggi

Impiegabile in sistemi Ethernet da 10/100/1000MBit/s
PROFINET tipo C
Resistente all'ozono e ai raggi UV, privo di alogenati
Guaina esterna robusta in poliuretano (PUR)
Fermacavi altamente resistenti
Cavo di installazione robusto per gli interni
Fili singoli da 2,2 mm in cloruro di polivinile (PVC)
Fibra ad indice gradiente per le massime esigenze di potenza sulla larghezza di banda di trasmissione