I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

SAC-5P-M12MS/10,0-600 HD - Cavo sensore/attuatore
1404043

Cavo sensore/attuatore, 5-poli, PP-EPDM senza alogenati, grigio RAL 7035, Maschio diritto M12, codifica: A, su estremità conduttore libera, lunghezza cavo: 10 m, Hygienic Design, con zigrinatura in acciaio inox

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100 %
Protezione contro la corrosione di tutte le parti metalliche esposte grazie all'impiego di acciaio inossidabile 1.4404
Immediata individuazione della presenza di sporcizia grazie ai colori chiari