SAC-4P-M 8MS/ 3,0-600/M 8FR FB
-
Cavo sensore/attuatore
1406865
Cavo sensore/attuatore, 4-poli, PP-EPDM senza alogenati, grigio RAL 7035, Maschio diritto M8, codifica: A, su Connettore femmina angolato M8, codifica: A, lunghezza cavo: 3 m, Hygienic Design, con ghiera in plastica
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Cavo sensore/attuatore |
Applicazione | Industria alimentare |
Numero di poli | 4 |
Numero uscite cavi | 1 |
Schermato | no |
Codifica | A |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | II |
Grado d'inquinamento | 3 |
Materiale guarnizione | FKM |
Materiale impugnature | PP |
Materiale contatto | CuSn |
Materiale superficie contatti | Ni/Au |
Materiale inserto portacontatti | PP |
Materiale connessione a vite | Polipropilene |
Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ |
Tensione nominale UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Corrente nominale IN | 4 A |
Dati meccanici | |
Cicli di manovra | ≥ 100 |
Segnalazione stato | no |
Indicazione di stato disponibile | no |
Connessione conduttori | |
Coppia di serraggio | 0,2 Nm (Connettori M8) |
Connessione 1 | |
Tipo | Maschio diritto M8 |
Numero di poli | 4 |
Tipo di codifica | A |
Connessione 2 | |
Tipo | Connettore femmina angolato M8 |
Numero di poli | 4 |
Tipo di codifica | A |
Lunghezza cavo | 3 m |
PP senza alogenati grigio [600] | |
Disegno quotato |
|
Peso della linea | 23 kg/km |
Numero di poli | 4 |
Schermato | no |
Tipo di cavo | PP senza alogenati grigio [600] |
Struttura conduttore segnale linea | 32x 0,10 mm |
Linea segnale AWG | 24 |
Sezione del conduttore | 4x 0,25 mm² (Linea del segnale) |
Diametro filo con guaina isolante | 1,17 mm ±0,02 mm (Linea del segnale) |
Diametro esterno conduttore | 4,50 mm ±0,15 mm |
Guaina esterna, materiale | PP-EPDM |
Guaina esterna, colore | grigio RAL 7035 |
Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
Materiale, isolamento fili | PP |
Conduttore singolo, colore | marrone, bianco, blu, nero |
Isolamento spessore parete | ≥ 0,21 mm (Isolamento fili) |
Guaina esterna spessore parete | ca. 0,80 mm |
Cordatura intera | 4 fili twistati longitudinalmente |
Passo di cordatura cordatura intera | 44 mm |
Resistenza del conduttore max. | 78 Ω/km (a 20 °C) |
Resistenza di isolamento | ≥ 1 GΩ*km (a 20 °C) |
Tensione nominale cavi | ≤ 300 V AC |
Tensione di prova | ≥ 3000 V AC (Spark test) |
Raggio di piegatura minima, fisso | 5 x D |
Raggio di piegatura minima, flessibile | 10 x D |
Raggio di piegatura minimo, fisso | 23 mm |
Raggio di piegatura minimo, mobile | 45 mm |
Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 4000000, Raggio di piegatura: 10 x D, Corsa di posizionamento: 10 m, Velocità di posizionamento: 3 m/s, Accelerazione: 10 m/s² |
Capacità di carico dinamico (torsione) | Torsione: ±270 °/m, Cicli di torsione: ≥4000000, Frequenza di torsione: max.25 Cicli di torsione/min. |
Assenza di alogeni | secondo DIN VDE 0472 Parte 815 |
a norma DIN EN 50267-2-1 | |
Altra resistenza | Resistenza ai colpi e agli avvolgimenti da freddo (secondo DIN EN 60811-1-4 (-40 °C)) |
Caratteristiche particolari | FDA conforme a norma FDA 21 CFR 177.2600 |
Altamente flessibile | |
per catena portacavi | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 105 °C (cavi, posa fissa) |
-25 °C ... 105 °C (Cavi, posa mobile) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
IP69K | |
Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina) | -40 °C ... 105 °C (connettore / connecttore femmina) |
M8 | |
Definizione norma | Connettore M8 |
Norme/disposizioni | IEC 61076-2-104 |
Definizione norma | Conformità materiale |
Norme/disposizioni | FDA 21 CFR 177.2600 |
Codice articolo | 1406865 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | AF1BCA |
Codice prodotto | AF1BCA |
Pagina del catalogo | Pagina 141 (C-4-2013) |
GTIN | 4046356781879 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 79,4 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 78,28 g |
Numero tariffa doganale | 85444290 |
Paese di origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
EF3.0 Cambiamento climatico | |
CO2e kg | 0,936 kg CO2e |
I vantaggi
Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100 %
Immediata individuazione della presenza di sporcizia grazie ai colori chiari
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)