SAC-8P-40,0-285/M12FS SH TP SO
-
Cavi
1577684
Cavi, 8-poli, PUR, altamente flessibile, grigio RAL 7001, schermata, estremità conduttore libera, su Connettore femmina diritto M12, codifica: A, lunghezza cavo: 40 m, Cavo twisted-pair
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Cavo sensore/attuatore |
Numero di poli | 8 |
Numero uscite cavi | 1 |
Codifica | A |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | II |
Grado d'inquinamento | 3 |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | HB |
Materiale guarnizione | NBR |
Materiale impugnature | TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente |
Materiale contatto | CuZn |
Materiale superficie contatti | Ni/Au |
Materiale inserto portacontatti | TPU GF |
Materiale connessione a vite | Pressogetto di zinco, nichelato |
Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ |
Tensione nominale UN | 30 V AC |
30 V DC | |
Corrente nominale IN | 2 A |
Dati meccanici | |
Cicli di manovra | ≥ 100 |
Segnalazione stato | no |
Indicazione di stato disponibile | no |
Connessione 1 | |
Tipo | estremità conduttore libera |
Connessione 2 | |
Tipo | Connettore femmina diritto M12 |
Numero di poli | 8 |
Tipo di codifica | A |
Lunghezza cavo | 40 m |
PUR grigio schermato [285] | |
Disegno quotato |
|
Numero di poli | 8 |
Schermato | sì |
Tipo di cavo | PUR grigio schermato [285] |
Struttura conduttore segnale linea | 32x 0,10 mm |
Linea segnale AWG | 24 |
Sezione del conduttore | 4x 2x 0,25 mm² (Linea del segnale) |
1x 0,25 mm² (Conduttori flessibili applicati) | |
Diametro esterno conduttore | 7,60 mm ±0,2 mm |
Guaina esterna, materiale | PUR |
Guaina esterna, colore | grigio RAL 7001 |
Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
Materiale, isolamento fili | PES |
Conduttore singolo, colore | bianco-marrone, verde-giallo, grigio-rosa, blu-rosso |
Cordatura a coppie | 2 conduttori a coppia |
Cordatura intera | 4 coppie verso l’anima |
Copertura schermata ottica | 85 % |
Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ*km |
Tensione nominale cavi | 350 V |
Tensione di prova | 1200 V |
Raggio di piegatura minima, flessibile | 7,5 x D |
Raggio di piegatura minimo, mobile | 57 mm |
Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 3000000, Raggio di piegatura: 100 mm, Corsa di posizionamento: 1,2 m, Velocità di posizionamento: 1,4 m/s, Accelerazione: 2 m/s² |
Resistenza all'olio | elevata resistenza agli agenti chimici e agli olii |
Altra resistenza | Resistente all'ozono e ai raggi UV |
non aderente | |
resistente all'abrasione | |
resistente al taglio | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -50 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
-40 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP65 |
IP67 | |
Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina) | -25 °C ... 90 °C (connettore / connecttore femmina) |
Codice articolo | 1577684 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
Codice vendita | AF1CMA |
Codice prodotto | AF1CMA |
GTIN | 4046356460019 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 2.993,9 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 2.993,9 g |
Numero tariffa doganale | 85444290 |
Paese di origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)