I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

PML-GHS108 (13X13) - Cartello sostanza pericolosa
1014283

Cartello sostanza pericolosa, Foglio, rosso/bianco, siglato: Nocivo per la salute, tipo di montaggio: colla, dimensioni: 0 mm, Numero dei cartellini singoli: 35

Dettagli prodotto







Prodotti compatibili



I vantaggi

Elevata forza adesiva
Elevata stabilità termica
Cartelli sostanze pericolose da incollare, prestampati con simbolo
I cartellini soddisfano lo standard internazionale secondo GHS
Adatti all'impiego all'interno e all'esterno