IPD PL COVER W26 YE - Cappuccio di protezione
1845544

Cappuccio di protezione, IPD, IP54, larghezza: 26 mm, colore: giallo, per IPD P 3P2,5..., IPD W 3P2,5..., IPD H 3P2,5..., IPD Y 3P2,5

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

Distribuzione di alimentazione semplice, poiché i componenti sono collegati direttamente alla rete
Cablaggio semplice e veloce sul campo grazie alla connessione Push-Lock
Installazioni affidabili in ambienti difficili grazie ai gradi di protezione IP66, IP68, IP69K su tutto il sistema
Bloccaggio sicuro e senza utensili anche in situazioni di installazione particolarmente difficili
Messa in servizio rapida grazie ai gruppi di cavi preassemblati