SACB-C-H180-6/12-10,0PUR SCO P
-
Custodia mobile
1453151
Custodia mobile, applicazione: Box sensore/attuatore, tipo di connessione: Connettore femmina M12 Plastica, numero degli slot: 6, occupazione slot: doppi, segnalazione di stato: no; connessione linea principale: Morsetto a vite estraibile 180°, PUR/PVC, lunghezza cavo: 10 m, schermatura: no
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Custodia mobile |
Applicazione | Box sensore/attuatore |
Numero degli slot | 6 |
Tensione nominale UN | 120 V |
Corrente di dimensionamento totale | 10 A |
Amperaggio per conduttore max. | 2 A |
Carico di corrente per punto di connessione | 4 A |
Connessione conduttori | |
Tipo di attacco sensore-attuatore | Connettore femmina M12 |
Collegamento | Morsetto a vite estraibile |
Coppia di serraggio viti coperchio | 1 Nm |
Piedinatura | |
Slot/polo = colore conduttore o connessione | 1 / 4 (A) = WH |
1 / 2 (B) = GYPK | |
2 / 4 (A) = GN | |
2 / 2 (B) = RDBU | |
3 / 4 (A) = YE | |
3 / 2 (B) = WHGN | |
4 / 4 (A) = GY | |
4 / 2 (B) = BNGN | |
5 / 4 (A) = PK | |
5 / 2 (B) = WHYE | |
6 / 4 (A) = RD | |
6 / 2 (B) = YEBN | |
1-6 / 1 (+ 120 V) = BN | |
1-6 / 3 (0 V) = BU | |
1-6 / 5 (PE) = GNYE |
Indicazione di stato disponibile | no |
Larghezza | 54 mm |
Altezza | 25 mm |
Lunghezza | 34 mm |
Materiale Custodia | PBT |
Materiale guarnizione | NBR |
Materiale contatti lato cavo di uscita | lega Cu |
Materiale inserti portacontatti lato cavo di uscita | PA |
Materiale superficie contatti lato cavo di uscita | Sn |
Lunghezza cavo | 10 m |
PUR/PVC nero [PUR] | |
Disegno quotato |
|
Peso della linea | 150,9 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Numero di poli | 15 |
Schermato | no |
Tipo di cavo | PUR/PVC nero [PUR] |
Struttura conduttore segnale linea | 28x 0,15 mm |
Linea segnale AWG | 20 |
Struttura conduttore tensione di alimentazione | 56x 0,15 mm |
Tensione di alimentazione AWG | 17 |
Sezione del conduttore | 12x 0,5 mm² (Linea del segnale) |
3x 1 mm² (Linea di alimentazione) | |
Diametro filo con guaina isolante | 1,5 mm ±0,1 mm (Linea del segnale) |
2,1 mm ±0,1 mm (Linea di alimentazione) | |
Diametro esterno conduttore | 9,40 mm ±0,2 mm |
Guaina esterna, materiale | PUR |
Guaina esterna, colore | nero RAL 9005 |
Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
Materiale, isolamento fili | PVC |
Conduttore singolo, colore | marrone, blu, verde/giallo, bianco, verde, giallo, grigio, rosa, rosso, grigio/rosa, rosso/blu, bianco/verde, marrone/verde, bianco/giallo, giallo/marrone |
Isolamento spessore parete | ≥ 0,15 mm (rivestimento interno) |
≥ 0,76 mm (Guaina esterna) | |
Cordatura intera | Fili in posizioni twistati |
Tensione nominale cavi | 300 V |
Tensione di prova | 2000 V |
Raggio di piegatura minima, fisso | 7,5 x D |
Raggio di piegatura minima, flessibile | 10 x D |
Raggio di piegatura minimo, fisso | 71 mm |
Raggio di piegatura minimo, mobile | 94 mm |
Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 1500000, Raggio di piegatura: 94 mm, Corsa di posizionamento: 2 m, Velocità di posizionamento: 2 m/s |
Resistenza alla fiamma | DIN EN 50265 |
Resistenza all'olio | ai sensi della normativa VDE 0472 Parte 803 |
Altra resistenza | Ottima resistenza contro acidi, liscivie e solventi |
Caratteristiche particolari | privo di silicone |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 90 °C (cavi, posa fissa) |
-5 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) | |
80 °C (secondo UL) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP65 |
IP67 | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 80 °C |
Codice articolo | 1453151 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | AF3CBG |
Codice prodotto | AF3CBG |
GTIN | 4046356553407 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 1.586 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 1.586 g |
Numero tariffa doganale | 85444290 |
Paese di origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440108 |
Prodotti compatibili
-
-
SACB-12X0,5/ 3X1,0-50,0 PUR - Matassa per cavo di uscita 1503360
-
UC-EM (17,5X9) - Cartellino ad innesto 0827490
-
UC-EM (17,5X9) CUS - Cartellino ad innesto 0828238
-
UCT-EM (17,5X9) - Cartellino ad innesto 0801491
-
UCT-EM (17,5X9) CUS - Cartellino ad innesto 0801575
-
UC-EM (17,5X9) YE - Cartellino ad innesto 0827494
-
UC-EM (17,5X9) YE CUS - Cartellino ad innesto 0828239
-
UCT-EM (17,5X9) YE - Cartellino ad innesto 0801492
-
UCT-EM (17,5X9) YE CUS - Cartellino ad innesto 0801576
-
SZK PZ2 VDE - Cacciavite 1206463
-
TSD 25 SAC - Cacciavite dinamometrico 1212315
-
TSD-M 1,2NM - Cacciavite dinamometrico 1212224
-
TSD-M 3NM - Cacciavite dinamometrico 1212225
-
SAC BIT HOOD-W 24 - Utensile 1212486
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adattatore 1212600
-
SF-BIT-PZ 2-50 - Inserto a vite 1212592
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)