AI 0,75- 8 BU S1
-
Cappuccio
1200163
Cappuccio, Dimensioni a norma DIN 46228-4, con collare in plastica con codice colore a norma NF C 63-023:1994-02, per la lavorazione con CRIMPFOX 4 in 1, Lunghezza zona di contatto: 8 mm, lunghezza anelli: 14 mm, colore: blu, numero delle strisce: 10, numero di guaine per striscia: 50
Colore
Intervallo sezione trasversale dei conduttori