I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

FOC-FDX20-PP-STD6-MM - Distributore
1019681

Distributore, tipo: Modulo guida, grado di protezione: IP20, materiale: lamiera d'acciaio, tipo di connessione: Connessione a vite per cavo M20, uscita cavo: sopra e sotto, dimensioni custodia: 1, colore: grigio traffico A RAL 7042

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili




I vantaggi

Pannello comandi frontale intuitivo e pratica installazione nel quadro elettrico grazie al design universale dei prodotti
Montaggio su guida DIN flessibile, posizionabile in sei direzioni
Idoneità all’impiego industriale
Tempo di installazione ridotto grazie al Plug and Play
Assegnazione poli lineare e In-Line in un unico collegamento
Connessione dati sicura e resistente grazie ai molteplici componenti testati
Montaggio a scatto sulle comuni guide DIN NS 35/7,5 o NS 35/15
Velocità di trasmissione fino a 1000 Mbit/s