AB-SK TOP INSULATED - Blocchetto di supporto
3062074

Blocchetto di supporto, Supporto per barre collettrici, da fissare ogni 20 cm, larghezza: 5,2 mm, altezza: 102,4 mm, numero poli: 2, colore: grigio, tipo di montaggio: Montaggio su guida DIN

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Per il montaggio di morsetti schermati SK e SKS
Esecuzione compatta con passo 5,2 mm
Possibilità di posizionamento per ponticelli a innesto FBS
Per il pratico collegamento della schermatura, in particolare in caso di morsetti a uno o più piani e dispositivi con attacco frontale
La guida 3 x 10 mm può essere montata in verticale, orizzontale o inclinata a 45° nei blocchetti a supporto per la migliore distribuzione dei conduttori
Funzione di supporto terminale