G-ESSWU-M32-L66L-NTES-S - Pressacavi
1411094

Pressacavi, materiale connessione a vite: Ottone, nichelato, applicazione: Ex, diametro esterno cavo 23,7 mm ... 33,9 mm, schermatura: sì, filettatura: M32 x 1,5, colore: argento

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Se lo spazio nel punto di fissaggio del collegamento a vite è limitato, l'armatura può essere posizionata in un luogo con maggiore libertà di movimento. Il montaggio finale può quindi avvenire di nuovo nelle condizioni di spazio limitato della posizione di fissaggio del collegamento a vite.
Connessione dell'armatura attraverso cono PE
Materiale per guarnizioni resistente alle intemperie