I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

G-ESIS-M20-S68N-NEPDS-S - Pressacavi
1415125

Pressacavi, materiale connessione a vite: Ottone, nichelato, applicazione: Ex, diametro esterno cavo 6 mm ... 13 mm, schermatura: no, filettatura: M20 x 1,5, colore: argento, con O-ring

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Protezione antipolvere durante lo stoccaggio e il trasporto grazie all'impiego di un disco parapolvere.
Materiale per guarnizioni resistente alle intemperie
Senza alogenati