PSR-SCP- 24DC/TS/SDI8/SDIO4
-
Modulo di espansione
2986038
Modulo di espansione in ingresso/uscita di PSR-TRISAFE-M con 8 ingressi sicuri e 4 canali sicuri parametrizzabili (a scelta ingressi o uscite sicure), 2 uscite di trigger e di segnalazione, fino a SIL 3, Cat. 4/PL e, SIL 3, EN 50156, morsetti con connessione a vite estraibili
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Nota per l'utilizzo | |
Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
Tipo di prodotto | Apparecchiatura di sicurezza |
Applicazione | Modulo di espansione PSR-TRISAFE-M |
Comando | a 1 e 2 canali |
Caratteristiche di isolamento: Distanze in aria e superficiali fra i circuiti | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado di inquinamento | 2 |
Tempi | |
Tempo di risposta | max. 30 ms (più tempo di reazione di PSR-TS-SDOR4) |
Tempo di ripristino | < 10 s |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 2323 mW (con f = 8, g = 2, h =4, Iciclo = 50 mA, IOUT/GND = 500 mA) |
Rapporto ciclo di esercizio | 100 % ED |
Interfacce | Guide di supporto TBUS per il collegam. al modulo master, incluse nella fornitura |
Alimentazione | |
Tensione di alimentazione del circuito di comando nominale US | 18 V DC ... 30 V DC (incl. tutte le tolleranze, incl. ripple residui) |
Tensione di alimentazione del circuito di comando di dimensionamento US | 24 V DC (Alimentazione mediante PSR-TBUS) |
Corrente di alimentazione, di comando, di dimensionamento IS | Alimentazione mediante PSR-TBUS |
tip. 51,6 mA (ingressi e uscite non impostati, A1/A2 aperti) | |
tip. 66 mA (tutti gli ingressi e le uscite sicuri impostati) | |
Tempo filtro | tip. 20 ms (dipendente dal carico, in presenza di interruzioni di tensione con US) |
Circuito di protezione | sì, nell'ambito dei limiti della tensione di esercizio |
Segnalazione stato | 1 x LED (verde),1 x LED (rosso) |
Digitale | |
Descrizione dell'ingresso | Ingresso digitale |
Numero ingressi | 12 (di cui 4 configurabili come ingresso o uscita) |
Range d'ingresso segnale "0" | 0 V DC ... 5 V DC (per arresto sicuro) |
Range d'ingresso segnale "1" | 11 V DC ... 30 V DC |
Lunghezza cavo | max. 2000 m |
Segnalazione stato | 12 LED (verde) |
Corrente assorbita | tip. 4 mA |
Digitale | |
Numero uscite | 4 (se gli ingressi/le uscite configurabili sono utilizzati come uscite) |
Nota sul circuito di protezione | sì, nell' ambito dei limiti della tensione di esercizio |
Protezione contro cortocircuito | sì |
Carico capacitivo max. | max. 1 µF (componenti elettronici) |
Carico induttivo max. | vedere circuito di protezione |
Tensione di uscita nominale | 24 V DC (Alimentazione tramite A1/A2) |
Range tensione nominale in uscita | 18 V DC ... 30 V DC (incl. tutte le tolleranze, incl. ripple residui) |
Segnalazione stato | 4 x LED (verdi) |
Impulsi di prova | < 1 ms |
Ciclo/segnalazione | |
Descrizione dell'uscita | digitale |
Numero uscite | 2 |
Tensione | 24 V DC (Alimentazione tramite A1/A2) |
Corrente di carico permanente | 50 mA |
Impulsi di prova | ~ 1 ms |
Protezione contro cortocircuito | sì |
Tecnologia di connessione | |
a innesto | sì |
Connessione conduttori | |
Collegamento | Connessione a vite |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione del conduttore AWG | 24 ... 12 |
Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
Filettatura | M3 |
Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. |
Larghezza | 22,5 mm |
Altezza | 99 mm |
Profondità | 114,5 mm |
Colore | giallo |
Materiale custodia | Poliammide PA non rinforzato |
Dati tecnici di sicurezza | |
Categoria di arresto | 0 |
Dati tecnici di sicurezza: EN ISO 13849 | |
Categoria | 2 (Parametrizzazione a 1 canale) |
4 (Parametrizzazione a 2 canali) | |
Performance Level (PL) | d (Parametrizzazione a 1 canale) |
e (Parametrizzazione a 2 canali) | |
Dati tecnici di sicurezza: EN 50156 | |
Safety Integrity Level (SIL) | max. 3 (Riferimento IEC 61508) |
Dati tecnici di sicurezza: IEC 61508 - High-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 2 (Parametrizzazione a 1 canale) |
3 (Parametrizzazione a 2 canali) | |
Dati tecnici di sicurezza: IEC 61508 - Low-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 2 (Parametrizzazione a 1 canale) |
3 (Parametrizzazione a 2 canali) | |
Dati tecnici di sicurezza: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 2 (Parametrizzazione a 1 canale) |
3 (Parametrizzazione a 2 canali) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Grado di protez. luogo di installazione min. | IP54 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 55 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 70 °C |
Altezza | max. 2000 m (vedere allegato “Utilizzo di moduli PSR-TRISAFE ad altitudini superiori a 2000 m slm) |
Max. umidità dell'aria. consentita (stoccaggio/trasporto) | 75 % (in media, occasionalmente l’85%) |
Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | 75 % (in media, occasionalmente l’85%) |
Urti (esercizio) | 10g (Δt = 11 ms, tre urti in ogni direzione) |
10g (Δt = 16 ms, resistenza agli urti, 1000 urti in ogni direzione) | |
Vibrazione (esercizio) | 2g |
Pressione aria (funzionamento) | 70 kPa ... 108 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 66 kPa ... 108 kPa (fino a 3500 m s.l.m.) |
Distanze in aria e superficiali fra i circuiti | |
Norme/Disposizioni | DIN EN 50178 |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Posizione d'installazione | su guida di supporto orizzontale |
Codice articolo | 2986038 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DNA341 |
Codice prodotto | DNA341 |
Pagina del catalogo | Pagina 262 (C-6-2019) |
GTIN | 4046356451871 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 183 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 130 g |
Numero tariffa doganale | 85364900 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n. CAS: 79-94-7) |
Prodotti compatibili
-
PSR-TRISAFE STARTER KIT - Starter kit 2986300
-
IFS-CONFSTICK - Modulo memoria 2986122
-
CABLE-USB/MINI-USB-3,0M - Cavo USB 2986135
-
SAFECONF - Pacchetto di configurazione 2986119
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Connettore bus per guide DIN 2707437
-
PSR-TBUS - Connettore bus per guide DIN 2890425
-
PSR-FTB/20/86 - Morsetto filtro 2904477
-
PSR-FTB/1.5/11.5 - Morsetto filtro 2904476
-
COPYSTATION - IFS - Stazione di copiatura e cancellazione 2901985
-
EM-CAN-GATEWAY-IFS - Interfaccia dati 2901504
-
EM-MODBUS-GATEWAY-IFS - Interfaccia dati 2901528
-
EM-ETH-GATEWAY-IFS - Interfaccia dati 2901988
-
EM-PNET-GATEWAY-IFS - Interfaccia dati 2904472
-
EM-PB-GATEWAY-IFS - Interfaccia dati 2297620
-
PSR-TBUS - 1PCS - Connettore bus per guide DIN 1326060
I vantaggi
Espandibile in modo flessibile con ingressi e uscite sicure
Fino alla cat. 4/PL e secondo ISO 13849-1, SIL 3 secondo EN IEC 62061, SIL 3 secondo IEC 61508
EN 50156
2 uscite di segnalazione o 2 uscite di trigger (configurabili tramite SAFECONF)
Rapida messa in servizio grazie alle numerose funzioni di simulazione e prova
Semplice configurazione grafica al posto di una programmazione impegnativa
Impiegabile in modo multifunzione per un gran numero di funzioni di sicurezza
Incl. connettore PSR-TBUS (connettore per guide di supporto) per l'adattamento al modulo master PSR-TRISAFE-M
4 uscite digitali sicure o 4 ingressi digitali aggiuntivi (configurabili tramite SAFECONF)
8 ingressi digitali sicuri
Custodia compatta da 22,5 mm
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)