QUINT-PS-3X400-500AC/24DC/30
-
Alimentatore
2938633
Alimentatore per guida 24 V DC/30 A, switching, trifase
Dettagli prodotto
Funzionamento AC | |
Intervallo tensione in entrata | 3x 400 V AC ... 500 V AC |
Range tensione d'ingresso | 3x 320 V AC ... 575 V AC (per tutte e tre le fasi) |
450 V DC ... 800 V DC | |
Campo delle tensioni d'ingresso AC | 3x 320 V AC ... 575 V AC (per tutte e tre le fasi) |
Campo delle tensioni d'ingresso DC | 450 V DC ... 800 V DC |
Tipo di tensione della tensione di alimentazione | AC/DC |
Impulso corrente di inserzione | < 15 A (tip.) |
Range di frequenze AC | 45 Hz ... 65 Hz |
Range di frequenze DC | 0 Hz |
Tempo di copertura delle interruzioni di rete | > 20 ms (a 3 x 400 V AC) |
> 20 ms (a 3 x 480 V AC) | |
Corrente assorbita | ca. 3x 2,1 A (400 V AC) |
3x 1,7 A (480 V AC) | |
Assorbimento di potenza nominale | 720 W |
Tempo di accensione tipico | < 1 s |
Fusibile d'ingresso | Esterno tramite 3 interruttori LS 6 A, 10 A o 16 A, caratteristica B |
Efficienza | > 92 % |
Tensione di uscita nominale | 24 V DC ±1 % |
Regolazione tensione di uscita (USet) | 22,5 V ... 28,5 V |
Corrente nominale di uscita (IN) | 30 A (fino a 60 °C) |
POWER BOOST (IBoost) | 35 A |
Ripple residuo | < 100 mVSS |
Potenza di uscita | 720 W |
Carico nominale picchi di commutazione | < 100 mVSS (20 MHz) |
Max. potenza dissipata a vuoto | < 14 W |
Max. potenza dissipata con carico nominale | < 62 W |
Collegamento in parallelo | sì, per la realizzazione di impianti ridondanti e per l’aumento della potenza |
Possibilità di collegamento in serie | sì |
Segnale: attiva | |
Descrizione dell'uscita | UOUT > 0,9 x UN: Segnale High |
Tensione d'uscita | + 24 V DC (Segnale) |
Corrente di carico permanente | max. 40 mA |
Segnale: a potenziale zero | |
Descrizione dell'uscita | Contatto relè, U out > 0,9 x U N : Contatto chiuso |
Max. tensione commutabile | ≤ 30 V AC/DC |
Max. corrente d'inserzione | ≤ 1 A |
Corrente di carico permanente | ≤ 1 A |
Ingresso | |
Collegamento | Connessione a vite |
Sezione conduttore rigido min. | 0,2 mm² |
Sezione conduttore rigido max. | 6 mm² |
Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm² |
Sezione conduttore flessibile max. | 4 mm² |
Sezione trasversale conduttore AWG min. | 24 |
Sezione trasversale conduttore AWG max. | 10 |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Filettatura | M3 |
Uscita | |
Collegamento | Connessione a vite |
Sezione conduttore rigido min. | 0,5 mm² |
Sezione conduttore rigido max. | 16 mm² |
Sezione conduttore flessibile min. | 0,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile max. | 10 mm² |
Sezione trasversale conduttore AWG min. | 20 |
Sezione trasversale conduttore AWG max. | 6 |
Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
Indicazione tensione di esercizio | LED verde |
Uscita segnale: attiva | |
Segnalazione stato | LED verde (U out < 0,9 x U N : LED lampeggiante) |
Numero fasi | 3 |
Tensione di isolamento ingresso/uscita | 2 kV (Collaudo) |
4 kV (omologazione) |
Tipo di prodotto | Alimentazione |
Famiglia di prodotti | QUINT POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 500000 h |
Caratteristiche di isolamento | |
Classe di protezione | I (con attacco PE) |
Larghezza | 240 mm |
Altezza | 130 mm |
Profondità | 130 mm |
Montaggio alternativo | |
Larghezza | 122 mm |
Altezza | 243 mm |
Profondità | 243 mm |
Nota per il montaggio | affiancabile: verticalmente con distanza = 5 cm |
Posizione di installazione | su guida orizzontale NS 35 secondo EN 60715 |
Materiale custodia | Metallo |
Materiale della custodia | AluNox (AlMg1) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | 95 % (a 25 °C, nessuna condensa) |
Sicurezza elettrica a norma | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
EN 61558-2-17 | |
Separazione sicura a norma | DIN VDE 0100-410 |
Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 89/336/CEE |
Requisiti delle interferenze elettromagnetiche Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2 |
Emissione di disturbi | |
Norme/Disposizioni | EN 55011 (EN 55022) |
Codice articolo | 2938633 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | CMPP33 |
Codice prodotto | CMPP33 |
GTIN | 4017918910983 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 3.863 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 3.300 g |
Numero tariffa doganale | 85044095 |
Paese di origine | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121004 |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)