Gli alimentatori QUINT POWER per la costruzione di impianti e macchine speciali garantiscono la massima affidabilità in presenza di sovraccarichi grazie alla riserva do potenza POWER BOOST. L'ingresso a range esteso e l'ampio pacchetto di omologazioni ne consentono l'impiego in tutto il mondo. Il monitoraggio a distanza è reso possibile dall'uscita attiva o dal contatto relè a potenziale zero.
QUINT-PS-100-240AC/24DC/40
-
Alimentatore
2938879
Alimentatore switching su guida DIN a 24 V DC/40 A, monofase.
Per impianti nuovi usare l'articolo seguente: 2904603
Dettagli prodotto
Funzionamento AC | |
Intervallo tensione in entrata | 110 V AC ... 240 V AC |
Range tensione d'ingresso | 85 V AC ... 264 V AC (Derating < 100 V AC: 2,5 %/V) |
90 V DC ... 350 V DC (Derating < 110 V DC: 2,5 %/V) | |
Campo delle tensioni d'ingresso AC | 85 V AC ... 264 V AC (Derating < 100 V AC: 2,5 %/V) |
Campo delle tensioni d'ingresso DC | 90 V DC ... 350 V DC (Derating < 110 V DC: 2,5 %/V) |
Tipo di tensione della tensione di alimentazione | AC/DC |
Impulso corrente di inserzione | < 15 A (tip.) |
Integrale del picco di corrente di inserzione (I2t) | < 3,2 A2s |
Range di frequenze AC | 45 Hz ... 65 Hz |
Range di frequenze DC | 0 Hz |
Tempo di copertura delle interruzioni di rete | > 20 ms (120 V AC) |
> 20 ms (230 V AC) | |
Corrente assorbita | ca. 12,5 A (120 V AC) |
ca. 4,5 A (230 V AC) | |
Assorbimento di potenza nominale | 1051 W |
Circuito di protezione | Protezione contro le sovratensioni dei transienti; Varistore |
Tempo di accensione tipico | < 1 s |
Fusibile d'ingresso | 20 A (rapido, interno) |
Prefusibile ammesso DC | DC: Inserire un fusibile adatto |
Selezione di un fusibile idoneo per la protezione in ingresso | 16 A ... 20 A (Caratteristica B, C, D, K) |
Efficienza | > 92 % (con 230 V AC e valori nominali) |
Tensione di uscita nominale | 24 V DC ±1 % |
Regolazione tensione di uscita (USet) | 22,5 V DC ... 28,5 V DC (> 24 V DC, potenza costante limitata) |
Corrente nominale di uscita (IN) | 40 A (-25 °C ... 60 °C) |
POWER BOOST (IBoost) | 45 A (-25 °C ... 40 °C in modo permanente) |
Declassamento | 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
Resistenza alimentazione di ritorno | 35 V DC |
Protezione contro la sovratensione sull'uscita (OVP) | ≤ 35 V DC |
Carico capacitivo massimo | Illimitato |
Limitazione attiva di corrente | circa IBOOST = 45 A (in caso di cortocircuito) |
Scostamento regolazione | < 1 % (variazione di carico statica 10 % ... 90 %) |
< 2 % (variazione di carico dinamica 10 % ... 90 %) | |
< 0,1 % (variazione tensione in ingresso ±10 %) | |
Ripple residuo | < 30 mVSS (con valori nominali) |
Potenza di uscita | 960 W |
Carico nominale picchi di commutazione | < 50 mVSS (20 MHz) |
Max. potenza dissipata a vuoto | 28 W |
Max. potenza dissipata con carico nominale | 80 W |
Potenza dissipata | 80 W (Carico nominale massimo) |
28 W (Funzionamento a vuoto massimo) | |
Tempo di risposta | < 2 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
Collegamento in parallelo | sì, per ridondanza e incremento potenza |
Possibilità di collegamento in serie | sì |
Segnale: DC OK, attiva | |
Descrizione dell'uscita | UOUT > 0,9 x UN: Segnale High |
Max. tensione commutabile | ≤ 24 V |
Tensione d'uscita | + 24 V DC (Segnale) |
Max. corrente d'inserzione | ≤ 20 mA (resistente a cortocircuiti) |
Corrente di carico permanente | ≤ 20 mA |
Segnale: DC OK, libera da potenziale | |
Descrizione dell'uscita | Contatto relè, U out > 0,9 x U N : Contatto chiuso |
Max. tensione commutabile | ≤ 30 V AC/DC |
Max. corrente d'inserzione | ≤ 1 A |
Corrente di carico permanente | ≤ 1 A |
Ingresso | |
Collegamento | Connessione a vite |
Sezione conduttore rigido min. | 0,2 mm² |
Sezione conduttore rigido max. | 6 mm² |
Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm² |
Sezione conduttore flessibile max. | 4 mm² |
Sezione trasversale conduttore AWG min. | 24 |
Sezione trasversale conduttore AWG max. | 10 |
Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
Filettatura | M3 |
Coppia min. | 0,5 Nm |
Coppia max. | 0,6 Nm |
Uscita | |
Collegamento | Connessione a vite |
Sezione conduttore rigido min. | 0,5 mm² |
Sezione conduttore rigido max. | 16 mm² |
Sezione conduttore flessibile min. | 0,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile max. | 10 mm² |
Sezione trasversale conduttore AWG min. | 20 |
Sezione trasversale conduttore AWG max. | 6 |
Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
Filettatura | M4 |
Coppia min. | 0,5 Nm |
Coppia max. | 0,6 Nm |
Segnale | |
Sezione conduttore rigido min. | 0,2 mm² |
Sezione conduttore rigido max. | 6 mm² |
Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm² |
Sezione conduttore flessibile max. | 4 mm² |
Sezione trasversale conduttore AWG min. | 24 |
Sezione trasversale conduttore AWG max. | 10 |
Filettatura | M3 |
Coppia min. | 0,5 Nm |
Coppia max. | 0,6 Nm |
Tipi di segnalazione | LED |
Uscita di commutazione attiva | |
Contatto relè | |
Indicazione tensione di esercizio | LED verde |
Uscita segnale: DC OK, attiva | |
Segnalazione stato | LED "DC OK" verde |
Nota relativa all'indicatore di stato | UOUT < 0,9 x UN: LED lampeggiante |
Uscita segnale: DC OK, libera da potenziale | |
Segnalazione stato | LED "DC OK" verde |
Numero fasi | 1 |
Tensione di isolamento ingresso/uscita | 3 kV AC (omologazione) |
2 kV AC (Collaudo) | |
Tensione di isolamento uscita/PE | 500 V DC (Collaudo) |
Tensione di isolamento ingresso/PE | 3 kV AC (omologazione) |
1,5 kV AC (Collaudo) |
Tipo di prodotto | Alimentazione |
Famiglia di prodotti | QUINT POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 500000 h |
Caratteristiche di isolamento | |
Classe di protezione | I (con attacco PE) |
Grado d'inquinamento | 2 |
Larghezza | 240 mm |
Altezza | 130 mm |
Profondità | 125 mm |
Dimensioni di montaggio | |
Distanza di montaggio destra/sinistra | 0 mm / 0 mm |
Distanza di montaggio in alto/in basso | 50 mm / 50 mm |
Montaggio alternativo | |
Larghezza | 122 mm |
Altezza | 130 mm |
Profondità | 243 mm |
Nota per il montaggio | affiancabile: orizzontale 0 mm, verticale 50 mm |
Posizione d'installazione | Guida di supporto orizzontale NS 35, EN 60715 |
Materiale custodia | Metallo |
Materiale della custodia | AluNox (AlMg1) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
Classe di climatizzazione | 3K3 (a norma EN 60721) |
Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | 95 % (a 25 °C, nessuna condensa) |
Urti | 18 ms, 30g in ogni direzione (secondo IEC 60068-2-27) |
Vibrazioni (funzionamento) | < 15 Hz, ampiezza ±2,5 mm (secondo IEC 60068-2-6) |
15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. |
Riferimento normativo - Limitazione delle armoniche riflesse in rete | EN 61000-3-2 |
Sicurezza elettrica a norma | EN 62368-1 |
Riferimento normativo - Sicurezza delle apparecchiature | GS (sicurezza testata) |
Riferimento normativo - Protezione da pericolose correnti elettriche, requisiti base per la separazione sicura negli impianti elettrici | EN 62368-1 |
Riferimento normativo – Bassa tensione di protezione | EN 62368-1 (SELV) |
EN 60204 (PELV) | |
Separazione sicura a norma | DIN VDE 0100-410 |
Categoria di sovratensione | |
EN 62477-1 | III |
Omologazione per settore navale | DNV GL (EMC A) |
Omologazioni UL | UL/C-UL Listed UL 508 |
UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) |
Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
Direttiva sulla bassa tensione | Conformità alla direttiva LVD 2014/35/CE |
Requisiti delle interferenze elettromagnetiche Emissione di disturbi | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
Requisiti delle interferenze elettromagnetiche Immunità ai disturbi | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
Emissione di disturbi | |
Norme/Disposizioni | EN 55011 (EN 55022) |
Scariche elettrostatiche | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-2 |
Custodia | Level 4 |
Scariche elettrostatiche | |
Scarica contatti | 8 kV |
Scarica in aria | 15 kV |
Osservazioni | Criterio B |
Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
Frequenza | 80 MHz ... 1 GHz |
Forza del campo di prova | 10 V/m |
Frequenza | 1,4 GHz ... 2 GHz |
Forza del campo di prova | 10 V/m |
Osservazioni | Criterio A |
Transitori veloci (Burst) | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
Transitori veloci (Burst) | |
Ingresso | 4 kV (level 4 - asimmetrico) |
Uscita | 2 kV (Level 3 - asimmetrico) |
Segnale | 1 kV (Level 2 - asimmetrico) |
Sollecitazione degli impulsi di tensione (Surge) | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-5 |
Sollecitazione degli impulsi di tensione (Surge) | |
Ingresso | 4 kV (classe inst. 4 - asimmetrica: linea a terra) |
2 kV (Classe inst. 4 - simmetrica: Linea a terra) | |
Uscita | 0,5 kV (level 1 - asimmetrico: linea a terra) |
0,5 kV (Level 1 - simmetrico: Linea a terra) | |
Segnale | 1 kV (level 2 - asimmetrico: linea a terra) |
Osservazioni | Criterio B |
Influenza condotta | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-6 |
Influenza condotta | |
Ingresso/Uscita/Segnale | Level 3 - asimmetrico |
Frequenza | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Osservazioni | Criterio A |
Tensione | 10 V |
Cadute di tensione | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-11 |
Emissione di disturbi | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-6-3 |
Tensione di radiodisturbo secondo norma EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) classe B campo di impiego Industria e ambiente domestico |
Raggio di radiodisturbo secondo norma EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) classe B campo di impiego Industria e ambiente domestico |
Codice articolo | 2938879 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | CMPP13 |
Codice prodotto | CMPP13 |
Pagina del catalogo | Pagina 563 (IF-2009) |
GTIN | 4017918987091 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 3.743 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 3.500 g |
Numero tariffa doganale | 85044095 |
Paese di origine | CN |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121004 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)