Alimentatori MINI POWER per la tecnica MCR
Nella tecnica di misura, controllo e regolazione l'uso di custodie per elettronica modulari (ME) è ormai diventato uno standard. MINI POWER è l'alimentatore adatto. I dispositivi sono flessibili grazie a tensioni e versioni speciali.
MINI-PS-100-240AC/2X15DC/1
-
Alimentatore
2938743
Per impianti nuovi usare l'articolo seguente: 2904596
Alimentatore switching MINI POWER per montaggio su guida DIN, ingresso: monofase, uscita: 2x 15 V DC / 1 A
Dettagli prodotto
Funzionamento AC | |
Intervallo tensione in entrata | 100 V AC ... 240 V AC |
Range tensione d'ingresso | 85 V AC ... 264 V AC |
90 V DC ... 350 V DC | |
Campo delle tensioni d'ingresso AC | 85 V AC ... 264 V AC |
Campo delle tensioni d'ingresso DC | 90 V DC ... 350 V DC |
Tipo di tensione della tensione di alimentazione | AC/DC |
Impulso corrente di inserzione | < 35 A (tip.) |
Integrale del picco di corrente di inserzione (I2t) | 4 A2s |
Range di frequenze AC | 45 Hz ... 65 Hz |
Tempo di copertura delle interruzioni di rete | tip. 30 ms (120 V AC) |
tip. 150 ms (230 V AC) | |
Corrente assorbita | 0,6 A (120 V AC) |
0,4 A (230 V AC) | |
0,8 A (90 V DC) | |
0,3 A (350 V DC) | |
Assorbimento di potenza nominale | 61 VA |
Tempo di accensione tipico | < 1 s |
Fusibile d'ingresso | 2,5 A (ritardato, interno) |
Selezione di un fusibile idoneo per la protezione in ingresso | 6 A ... 16 A (Caratteristica B, C, D, K) |
Efficienza | > 80 % (con 230 V AC e valori nominali) |
Tensione di uscita nominale | ± 15 V DC ±1 % |
Corrente nominale di uscita (IN) | 2x 1 A (-25 °C ... 60 °C) |
POWER BOOST (IBoost) | 2x 1,5 A (-25 °C ... 40 °C in modo permanente) |
Declassamento | 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
Resistenza alimentazione di ritorno | 17 V DC |
Limitazione attiva di corrente | circa 4,4 A (in caso di cortocircuito) |
Scostamento regolazione | < 2 % (variazione di carico statica 10 % ... 90 %) |
< 3 % (variazione di carico dinamica 10 % ... 90 %) | |
< 0,1 % (variazione tensione in ingresso ±10 %) | |
Ripple residuo | < 30 mVSS (20 MHz) |
Potenza di uscita | 15 W |
Carico nominale picchi di commutazione | < 20 mVSS (20 MHz) |
Max. potenza dissipata a vuoto | 2 W |
Max. potenza dissipata con carico nominale | 8 W |
Tempo di risposta | < 100 ms (tip.) |
Collegamento in parallelo | sì, per la realizzazione di impianti ridondanti e per l’aumento della potenza |
Possibilità di collegamento in serie | sì |
Ingresso | |
Collegamento | Morsetto a vite estraibile |
Sezione conduttore rigido min. | 0,2 mm² |
Sezione conduttore rigido max. | 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm² |
Sezione conduttore flessibile max. | 2,5 mm² |
Sezione trasversale conduttore AWG min. | 24 |
Sezione trasversale conduttore AWG max. | 12 |
Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
Filettatura | M3 |
Coppia min. | 0,5 Nm |
Coppia max. | 0,6 Nm |
Uscita | |
Collegamento | Morsetto a vite estraibile |
Sezione conduttore rigido min. | 0,2 mm² |
Sezione conduttore rigido max. | 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm² |
Sezione conduttore flessibile max. | 2,5 mm² |
Sezione trasversale conduttore AWG min. | 24 |
Sezione trasversale conduttore AWG max. | 12 |
Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
Filettatura | M3 |
Coppia min. | 0,5 Nm |
Coppia max. | 0,6 Nm |
Segnale | |
Sezione conduttore rigido min. | 0,2 mm² |
Sezione conduttore rigido max. | 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm² |
Sezione conduttore flessibile max. | 2,5 mm² |
Sezione trasversale conduttore AWG min. | 24 |
Sezione trasversale conduttore AWG max. | 12 |
Filettatura | M3 |
Tipi di segnalazione | LED |
Indicazione tensione di esercizio | LED verde |
Uscita segnale: DC OK, attiva | |
Segnalazione stato | LED "DC OK" verde |
Tensione di isolamento ingresso/uscita | 4 kV (omologazione) |
3 kV (Collaudo) |
Tipo di prodotto | Alimentazione |
Famiglia di prodotti | MINI POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 500000 h (40 °C) |
Caratteristiche di isolamento | |
Classe di protezione | II (in quadro elettrico chiuso) |
Grado d'inquinamento | 2 |
Larghezza | 45 mm |
Altezza | 99 mm |
Profondità | 107 mm |
Dimensioni di montaggio | |
Distanza di montaggio destra/sinistra | 0 mm / 0 mm |
Distanza di montaggio in alto/in basso | 50 mm / 50 mm |
Nota per il montaggio | affiancabile: orizzontale 0 mm, verticale 50 mm |
Posizione di installazione | Guida di supporto orizzontale NS 35, EN 60715 |
Con verniciatura di protezione | no |
Materiale custodia | Plastica |
Materiale della custodia | poliammide PA, colore verde |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
Classe di climatizzazione | 3K3 (a norma EN 60721) |
Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | ≤ 95 % (a 25 °C, nessuna condensa) |
Urti | 18 ms, 30g in ogni direzione (secondo IEC 60068-2-27) |
Vibrazioni (funzionamento) | < 15 Hz, ampiezza ±2,5 mm (secondo IEC 60068-2-6) |
15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
Temp Code | T4A ≤ 60 °C |
Applicazioni ferroviarie | EN 50121-4 |
Riferimento normativo - Equipaggiamento elettronico per uso in installazioni di potenza | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
Riferimento normativo - Limitazione delle armoniche riflesse in rete | EN 61000-3-2 |
Sicurezza elettrica a norma | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
Riferimento normativo – Bassa tensione di protezione | EN 60950-1 (SELV) |
EN 60204 (PELV) | |
Separazione sicura a norma | DIN VDE 0100-410 |
Omologazioni UL | UL/C-UL Listed UL 508 |
UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) | |
NEC Class 2 a norma UL 1310 | |
Conformità/Omologazioni | |
SIL secondo IEC 61508 | 0 |
Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
Direttiva sulla bassa tensione | Conformità alla direttiva LVD 2014/35/CE |
Requisiti delle interferenze elettromagnetiche Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2 |
Emissione di disturbi | |
Norme/Disposizioni | EN 55011 (EN 55022) |
Scariche elettrostatiche | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-2 |
Custodia | Level 3 |
Scariche elettrostatiche | |
Scarica contatti | 8 kV |
Scarica in aria | 8 kV |
Osservazioni | Criterio B |
Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
Frequenza | 80 MHz ... 1 GHz |
Forza del campo di prova | 10 V/m |
Frequenza | 1 GHz ... 2 GHz |
Forza del campo di prova | 3 V/m |
Frequenza | 2 GHz ... 2,7 GHz |
Forza del campo di prova | 1 V/m |
Osservazioni | Criterio A |
Transitori veloci (Burst) | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
Transitori veloci (Burst) | |
Ingresso | 4 kV (level 4 - asimmetrico: linea a terra) |
Uscita | 2 kV (level 3 - asimmetrico: linea a terra) |
Segnale | 1 kV (level 2 - asimmetrico: linea a terra) |
Osservazioni | Criterio B |
Sollecitazione degli impulsi di tensione (Surge) | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-5 |
Sollecitazione degli impulsi di tensione (Surge) | |
Ingresso | 4 kV (level 4 - asimmetrico: linea a terra) |
2 kV (level 4 - simmetrico: linea a linea) | |
Uscita | 0,5 kV (level 1 - asimmetrico: linea a terra) |
0,5 kV (level 1 - simmetrico: linea a linea) | |
Segnale | 0,5 kV (level 1 - asimmetrico: linea a terra) |
Osservazioni | Criterio B |
Influenza condotta | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-6 |
Influenza condotta | |
Ingresso/Uscita/Segnale | Level 3 - asimmetrico |
Frequenza | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Osservazioni | Criterio A |
Tensione | 10 V |
Cadute di tensione | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-11 |
Emissione di disturbi | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-6-3 |
Tensione di radiodisturbo secondo norma EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) classe B campo di impiego Industria e ambiente domestico |
Raggio di radiodisturbo secondo norma EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) classe B campo di impiego Industria e ambiente domestico |
Codice articolo | 2938743 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | CMPM19 |
Codice prodotto | CMPM19 |
GTIN | 4017918906870 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 325,4 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 250 g |
Numero tariffa doganale | 85044095 |
Paese di origine | PL |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: Non pertinente) |
SCIP | fb58912b-cb24-40ea-a218-e2243908242d |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Connessione pratica mediante connettori codificati COMBICON
Monitoraggio a distanza della tensione in uscita mediante l'uscita di commutazione
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)