Alimentatori per sistemi AS-Interface. Per l'alimentazione dei sistemi AS-Interface si utilizzano moduli speciali con un range di tensione di uscita di 29,5 V - 31,6 V DC. Inoltre il sistema AS-i necessita di una rete per disaccoppiamento dati nell'alimentatore, in modo da poter trasmettere i segnali di comunicazione alle linee di potenza. L'ASI QUINT 100-240/2.4 EFD può alimentare un sistema AS-i con massimo 2,4 A.
Sicurezza grazie al rilevamento automatico di dispersioni a terra: se in un sistema AS-i si verificano due guasti a terra, si può verificare un avviamento involontario delle macchine o può esserne impedito l'arresto. L'ASI QUINT dispone di una funzionalità integrata di rilevatore di dispersioni a terra. Un guasto a terra viene segnalato mediante LED e attraverso un'uscita di segnalazione.
ASI QUINT 100-240/4.8 EFD
-
Alimentatore
2736699
Alimentatori per AS-Interface, 4.8 A, rivelatore di dispersioni a terra integrato, grado di protezione IP20
Dettagli prodotto
UL Recognized
ID omologazione: E211944IECEE CB Scheme
ID omologazione: DE/PTZ/0079UL Listed
ID omologazione: FILE E 123528cUL Listed
ID omologazione: FILE E 123528ASI-Interface
ID omologazione: 56301/ 14.06.04Prodotti compatibili
I vantaggi
I filtri integrati assicurano che le correnti dati modulate non subiscano alcun effetto
Il controllo integrato della dispersione a terra segnala i cortocircuiti sul lato secondario
Ingresso a range esteso per l'esercizio di tutte le comuni reti AC e DC