La quarta generazione dei potenti alimentatori QUINT POWER garantisce, con nuove funzioni, la massima disponibilità dell'impianto.
Utilizzo in tutte le reti industriali grazie all'interfaccia IO-Link integrata e alla connessione diretta a QUINT-UPS o al sistema di protezione CAPAROC attraverso l'integrazione di sistema.
La straordinaria SFB Technology e il monitoraggio preventivo delle funzioni dell'alimentatore QUINT POWER incrementano l'affidabilità delle applicazioni.
QUINT4-PS/3AC/24DC/20/IOL
-
Alimentatore
1151048
Alimentazione switching QUINT POWER, Connessione a vite, Montaggio su guida DIN, ingresso: 3 fase, uscita: 24 V DC / 20 A, regolabile da 24 V DC ... 29,5 V DC. Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).
Dettagli prodotto
LR
ID omologazione: LR22472797TAcCSAus
ID omologazione: 70098201| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 1 A | |||
BV
ID omologazione: 44621/B1 BVIECEE CB Scheme
ID omologazione: SI-11355IECEE CB Scheme
ID omologazione: SI-11358SEMI F47
ID omologazione: SEMI F47Type approved
ID omologazione: SI-SIQ BG 005/112cULus Recognized
ID omologazione: E211944-A86-ULABS
ID omologazione: 26-0442641-PDAcULus Listed
ID omologazione: E123528-20220331cULus Listed
ID omologazione: E199827-20220525Prodotti compatibili
I vantaggi
Domande frequenti
Posso attivare un interruttore magnetotermico standard con l'alimentatore?
Sì, gli interruttori magnetotermici standard possono essere attivati in modo sicuro con l'alimentatore QUINT. Consultare in proposito il capitolo Tecnologia SFB nella scheda tecnica.
Quali sono le riserve di potenza disponibili?
Per l'espansione dell'impianto, il boost statico continuo supporta l'alimentazione del carico con 22,5 A. Il boost statico è disponibile fino a una temperatura ambiente di 40 °C.
L'alimentatore QUINT POWER fornisce un boost dinamico fino a 30 A pe...
Vedi di più
Per l'espansione dell'impianto, il boost statico continuo supporta l'alimentazione del carico con 22,5 A. Il boost statico è disponibile fino a una temperatura ambiente di 40 °C.
L'alimentatore QUINT POWER fornisce un boost dinamico fino a 30 A per un avviamento affidabile dei carichi pesanti. L'alimentazione limitata nel tempo del carico è pari a max. 5 s con una temperatura ambiente fino a 60 °C
L'alimentatore può funzionare anche con una tensione d'ingresso DC?
Sì, l'alimentatore QUINT POWER può funzionare con i seguenti valori di tensione:
Tensione d'ingresso nominale: +/-260 V DC … +/-300 V DC / 520 V DC … 600 V DC
Range di tensione di ingresso: +/-225 V DC … +/-450 V DC / 450 V DC … 900 V DC
Ten...
Vedi di più
Sì, l'alimentatore QUINT POWER può funzionare con i seguenti valori di tensione:
Tensione d'ingresso nominale: +/-260 V DC … +/-300 V DC / 520 V DC … 600 V DC
Range di tensione di ingresso: +/-225 V DC … +/-450 V DC / 450 V DC … 900 V DC
Tensione d'ingresso massima: +/-500 V DC / 1000 V DC
È possibile monitorare la tensione d'ingresso dell'alimentatore?
Sì, l'opzione di segnale "Tensione d'ingresso OK" può essere utilizzata per segnalare tempestivamente un guasto della tensione d'ingresso. In caso di guasto di rete, l'alimentatore continua ad alimentare il carico per almeno 33 ms. L'interruzione del... Vedi di più
Sì, l'opzione di segnale "Tensione d'ingresso OK" può essere utilizzata per segnalare tempestivamente un guasto della tensione d'ingresso. In caso di guasto di rete, l'alimentatore continua ad alimentare il carico per almeno 33 ms. L'interruzione della tensione d'ingresso viene segnalata già dopo 10 ms prima che la tensione di uscita scenda. Questa informazione viene quindi fornita in tempo reale al controllore di livello superiore.
Vedi di menoÈ possibile monitorare la temperatura dell'alimentatore?
Sì, con l'opzione di segnale "Temperatura OK" è possibile segnalare un aumento di temperatura anche prima che l'alimentatore QUINT POWER venga protetto mediante il declassamento di potenza.
Come si possono personalizzare i contatti di segnale?
I contatti di segnale possono essere preimpostati direttamente al momento dell'ordine dell'alimentatore QUINT POWER tramite il configuratore. In alternativa, l'alimentatore può essere configurato anche in un secondo momento tramite il software QUINT POWER o l'app QUINT POWER.
Come si può regolare la tensione di uscita dell'alimentatore?
L'alimentatore QUINT POWER può essere ordinato direttamente con una tensione di uscita preimpostata. In alternativa, la tensione può essere impostata utilizzando i pulsanti sulla parte anteriore o tramite il software QUINT POWER o l'app QUINT POWER.
I pulsanti per l'impostazione della tensione possono anche essere bloccati?
Sì, i pulsanti sulla parte anteriore possono essere bloccati utilizzando il software QUINT POWER o l'app QUINT POWER.