QUINT-PS-120AC/24DC/ 1
-
Alimentatore
2939247
Alimentatori switching, ingresso 120 V AC, uscita 24 V DC/1 A
Dettagli prodotto
Funzionamento AC | |
Tensione d'ingresso | 120 V AC |
Range tensione d'ingresso | 93 V AC ... 132 V AC |
Campo delle tensioni d'ingresso AC | 93 V AC ... 132 V AC |
Impulso corrente di inserzione | < 18 A (a 25 °C) |
Range di frequenze AC | 47 Hz ... 63 Hz |
Tempo di copertura delle interruzioni di rete | > 20 ms |
Corrente assorbita | ca. 0,35 A |
Fusibile d'ingresso | 1 A (ritardato, saldato internamente) |
Efficienza | > 84 % |
Tensione di uscita nominale | 24 V DC ±1,5 % (tip.) |
Regolazione tensione di uscita (USet) | Tensione fissa |
Corrente nominale di uscita (IN) | 1 A |
Ripple residuo | 150 mVSS |
Picchi di commutazione a vuoto | 100 mVSS (Larghezza di banda 1,2 MHz) |
Max. potenza dissipata a vuoto | < 2 W |
Max. potenza dissipata con carico nominale | < 5 W |
Collegamento in parallelo | sì, per la realizzazione di impianti ridondanti e per l’aumento della potenza |
Ingresso | |
Collegamento | Morsetto a vite estraibile |
Sezione conduttore rigido min. | 0,2 mm² |
Sezione conduttore rigido max. | 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm² |
Sezione conduttore flessibile max. | 2,5 mm² |
Sezione trasversale conduttore AWG min. | 24 |
Sezione trasversale conduttore AWG max. | 14 |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Filettatura | M2,5 |
Uscita | |
Collegamento | Morsetto a vite estraibile |
Sezione conduttore rigido min. | 0,2 mm² |
Sezione conduttore rigido max. | 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm² |
Sezione conduttore flessibile max. | 2,5 mm² |
Sezione trasversale conduttore AWG min. | 24 |
Sezione trasversale conduttore AWG max. | 14 |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Filettatura | M2,5 |
Indicazione tensione di esercizio | LED |
Tensione di isolamento ingresso/uscita | 1,8 kV (Collaudo) |
3 kV (omologazione) |
Tipo di prodotto | Alimentazione |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 500000 h |
Larghezza | 107 mm |
Altezza | 78 mm |
Profondità | 87 mm |
Nota per il montaggio | affiancabile: verticalmente con distanza = 10 cm, orizzontalmente senza distanza |
Posizione di installazione | su guida orizzontale NS 35 secondo EN 60715 |
Materiale custodia | Metallo |
Materiale della custodia | Lamiera in acciaio, chiusa |
Materiale degli elementi laterali | ABS V0, colore: verde |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 70 °C (UL fino a 50 °C) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 85 °C |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | fino a 95 % (a 25 °C, nessuna condensa) |
Sicurezza elettrica a norma | EN 60950/VDE 0805-1 |
DIN EN 50178/VDE 0160 | |
UL 508C | |
CSA C22.2-14 | |
UL 1950 | |
CSA C22.2-950 | |
DIN VDE 0100-410 | |
DIN VDE 0106-101 |
Codice articolo | 2939247 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice prodotto | CMPP13 |
GTIN | 4017918155322 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 598,8 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 598,8 g |
Paese di origine | SK |
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)