RAD-WHA-1/2NPT - Adattatore WirelessHART
2900100

Adattatore come interfaccia per dispositivi di campo HART in una rete wireless HART.

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto







I vantaggi

Le apparecchiature HART collegate possono trasmettere dati mediante una rete WirelessHART
È possibile collegare un segnale standard con 4... 20mA, in modo da integrare apparecchiature non HART in una rete WirelessHART
Connessione NPT da 1/2" per la connessione decentrata o diretta di un'apparecchiatura
Antenna smontabile per la connessione di un cavo coassiale e di un'antenna con guadagno elevato
È possibile collegare fino a 4 apparecchiature HART a un adattatore