RAD-CAB-EF393- 3M - Cavo per antenna
2867649

Cavo per antenna, diametro esterno: 10 mm, conduttore interno: flessibile, attenuazione: 1,0 / 1,8 / 3,1 dB a 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, connessione: 2 x N (maschio), lunghezza cavo: 3 m

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

Senza alogenati
Posa semplificata grazie al conduttore interno flessibile
Ritardante di fiamma
Resistente ai raggi UV
Resistente agli oli
Per uso all'aperto