VIP-PA-50/26/ 4,0M/1756/022
-
Adattatore frontale
1162477
Adattatore frontale VIP-VARIOFACE, con cavi di sistema collegati per ControlLogix® 1756 I/O, collegamento fino a 1 x 16 canali.
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
I singoli moduli I/O vengono bloccati sul controllore per garantire una connessione sicura
La levetta integrata aiuta nella procedura di rimozione dalla scheda I/O
Targhetta per la siglatura da applicare
Morsetti a vite innestabili sull'adattatore per il ritorno
Connessione schermata: tipo UL AWM, Style 1007, cavo 18 AWG (0,82 mm²), nero, lunghezza 0,5 m