FLKM-1771-WG/S7-531-7NF/I/0,5M
-
Adattatore
2910097
Adattatore di migrazione per convertire Allen-Bradley PLC-5 (1771-WG) nel connettore frontale Siemens SIMATIC® S7-1500. Conversione (misurazione della corrente) da 1771-IFE / 1771-IFF a 6ES7 531-7NF10-0AB0
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Adattatore frontale |
Caratteristiche di isolamento | |
isolamento | Isolamento di base |
Categoria di sovratensione | III |
Grado di inquinamento | 2 |
Tensione d'esercizio max. ammissibile | 264 V AC/DC |
Max. corrente consentita | 2 A (per conduttore) |
Max. corrente cumulativa consentita | 42 A |
Rapporto ciclo di esercizio | 100 % ED |
Frequenza di rete | 50/60 Hz |
Tensione di isolamento nominale | 280 V |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 4 kV |
Controllore supportato ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
Scheda I/O adatta | 1771-IFE |
1771-IFF | |
Controllore supportato SIEMENS S7-1500 | |
Scheda I/O adatta | 6ES7531-7NF10-0AB0 |
Allen-Bradley PLC-5® | |
Collegamento | Attacco connettore |
S7-1500-Adapter | |
Collegamento | Attacco connettore |
Numero collegamenti | 1 |
Dimensioni articolo | |
Larghezza | 101 mm |
Altezza | 227 mm |
Profondità | 68,78 mm |
Cavi | |
Lunghezza | 0,5 m |
Numero di poli | 21 |
Schermato | no |
Tipo di conduttore | Cavo intestato |
Linea segnale AWG | 21 |
Sezione del conduttore | 21x 0,5 mm² |
Guaina esterna, materiale | PVC |
Guaina esterna, colore | blu |
Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
Assenza di alogeni | no |
Resistenza alla fiamma | UL VW-1 |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Grado di protezione (Luogo di installazione) | ≥ IP54 (Luogo di installazione) |
Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 60 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C |
Posizione elevata | ≤ 2000 m (su NN) |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 95 % (senza condensa) |
CE | |
Certificato | Conformità CE |
UL, USA / Canada | |
Siglatura | UL Listed UL 61010-2-201 |
Norme/Disposizioni | DIN EN 50178 |
Posizione di installazione | a scelta |
Nota per il funzionamento | Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo. |
Codice articolo | 2910097 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DK233R |
Codice prodotto | DK233R |
GTIN | 4055626426723 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 529 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 529 g |
Numero tariffa doganale | 85444290 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242292 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002584 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | cf57eca0-08d6-47b7-bcfa-f6baa8c5c581 |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)