Speciale inlet veicolo per test della stazione di ricarica, solo per prove di laboratorio, test con stazioni di ricarica (EVSE) e altre analisi sul lato infrastruttura - non per l'installazione in qualsiasi tipo di veicolo, l'impiego al di fuori del laboratorio non è possibile
EV-T2MBIE24-1ACDC-INFRA
-
Adattatore di prova per connettore di ricarica lato veicolo
1410506
CHARX connect, CCS tipo 2, Adattatore di prova per connettore di ricarica lato veicolo, 125 A permanente, 850 V DC, 20 A , 250 V AC, Accessori, Fili singoli, lunghezza: 2 m, Montaggio sulla parete anteriore e posteriore, come adattatore di prova per test della stazione di ricarica, IEC 62196-3
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Adattatore di prova per connettore ricarica veicolo |
Famiglia di prodotti | CHARX connect |
Applicazione | come adattatore di prova per test della stazione di ricarica |
Combined Charging System | |
Standard di ricarica | CCS tipo 2 |
Modalità di carica | Mode 2, 3, 4 |
Variazioni per i clienti | Su richiesta |
Nota sul tipo di connessione | Connessione a crimpare, non separabile |
Controllo della temperatura | 2x Pt 1000 |
Potenza e corrente di ricarica (Ricarica in AC (monofase)) | |
Tipo di corrente di carica | AC monofase |
Corrente di ricarica | 20 A |
Potenza di ricarica | 5 kW |
Potenza e corrente di ricarica (Ricarica in DC) | |
Tipo di corrente di carica | DC |
Corrente di ricarica | 125 A |
Potenza di ricarica | 106,25 kW |
Assegnazione poli (Leistungskontakte) | |
Numero | 5 (L1, N, PE, DC+, DC-) |
Tensione nominale | 250 V AC |
850 V DC | |
Corrente nominale | 125 A DC |
20 A AC | |
Assegnazione poli (Signalkontakte) | |
Tipo di trasmissione del segnale | Modulazione di durata di impulsi con comunicazione Powerline modulata, conforme a ISO/IEC 15118 / DIN SPEC 70121 |
Numero | 2 (CP, PP) |
Tensione nominale | 30 V AC |
Corrente nominale | 2 A |
Resistenza di isolamento | > 5 kΩ |
Attuatore di bloccaggio | |
Possibile range di alimentazione di tensione sul motore | 22 V ... 26 V |
Tensione massima al rilevamento del bloccaggio | 30 V |
Tipica corrente motore al sistema di bloccaggio | 0,05 A |
Corrente inversa del motore | max. 0,5 A |
Lunghezza max. della sosta con corrente di blocco | 1 s |
Tempo di regolazione consigliato | 600 ms |
Tempo di pausa dopo una retrazione o estrazione | 3 s |
Vita elettrica cicli di innesto | > 10000 cicli di carico |
Rilevamento bloccaggio | disponibile |
Sbloccaggio meccanico di emergenza | disponibile |
Temperatura ambiente (esercizio) | -30 °C ... 50 °C |
Lunghezza cavo | 0,5 m |
Struttura cavo | 4 x 0,5 mm² |
Raggio di piegatura | min. 15 mm |
Diametro esterno cavo | 1,60 mm ±0,02 mm |
Peso del cavo | 7,00 kg/km |
Resistenza linea | ≤ 37,1 Ω/m |
Conduttore singolo, colore | BU/RD, BU/GN, BU/YE, BU/BN |
Sensori di temperatura (Pt 1000) | |
Tipo sensore | Pt 1000 |
Norme/Disposizioni | DIN EN 60751 |
Punto di applicazione | 2 sensori nei contatti DC |
Temperatura di disinserzione | 90 °C ±1 K (corrisponde a un valore Pt 1000 di 1346,5 Ω) |
Stabilità a lungo termine | 0,06 % (dopo 1000 h a 130 °C) |
Corrente di misura consigliata | 1 mA (1 V a 0 °C) |
Coefficiente | 3850 ppm/K |
Temperatura ambiente | -50 °C ... 130 °C (Funzionamento) |
Disegno quotato |
|
Misure di perforazione | 116 mm x 46 mm / 116 mm x 70 mm |
Lunghezza cavo | 2 m (Cavi AC) |
2 m (Cavi DC) | |
0,5 m (Cavi attuatore di bloccaggio) | |
Tipo di cavo | Fili singoli |
Struttura dei cavi | 2 x 35 mm² + 1 x 25 mm² + 2 x 2,5 mm² + 3 x 2 x 0,5 mm² |
Lunghezza cavo | 2 m |
Dati meccanici | |
Cicli di manovra | > 10000 |
Forza di inserzione | < 100 N |
Forza di trazione | < 100 N |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -30 °C ... 50 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C |
Posizione elevata | 5000 m (sopra il livello del mare) |
Norme | |
Norme/Disposizioni | IEC 62196-3 |
Tipo di montaggio Presa lato veicolo | Montaggio sulla parete anteriore e posteriore (Inclinazione frontale da 0° a 90°) |
Diametro foro di fissaggio | 6,80 mm (ø) |
Codice articolo | 1410506 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | XWBACD |
Codice prodotto | XWBACD |
GTIN | 4046356898942 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 3,937 kg |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 3,847 kg |
Numero tariffa doganale | 85366990 |
Paese di origine | DE |
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)