UCS DIN 125-F 9005 - Adattatore per guida DIN
1174338

Adattatore per guida DIN per il montaggio di una custodia UCS 125-87-F (lato lungo) o UCS 145-125-F (lato corto) su una guida DIN NS 35, viene utilizzato al posto di una parete laterale UCS SW 125 nella custodia, materiale: policarbonato, colore: nero simile a RAL 9005

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Disponibilità di personalizzazione, conformemente alle esigenze pratiche
Il principio ad innesto, senza l'utilizzo di utensili, semplifica il montaggio sulla parete del dispositivo
Opzioni di montaggio flessibili per l'armadio di comando e l'uso in campo
Adattabile alle applicazioni specifiche grazie agli attacchi identici nella custodia
Colori diversi per un elevato valore di riconoscimento all'interno e all'esterno dell'armadio di comando

Domande frequenti


Le custodie della serie UCS possono essere utilizzate in diverse applicazioni?

La gamma di accessori della serie UCS consente l'utilizzo in un'ampia gamma di applicazioni, ad esempio su tavolo, a parete, su guida DIN, impilati e su supporti dello standard VESA.... Vedi di più

La gamma di accessori della serie UCS consente l'utilizzo in un'ampia gamma di applicazioni, ad esempio su tavolo, a parete, su guida DIN, impilati e su supporti dello standard VESA.

Vedi di meno