The Perfect Team: combinazioni di prodotti che generano valore Ogni prodotto Power Reliability è progettato per garantire continuità operativa. Insieme, diventano una soluzione completa che migliora le prestazioni dell’impianto e semplifica la gestione energetica. Dalla protezione avanzata alla gestione intelligente dei carichi, fino al monitoraggio dei dati e all’ottimizzazione delle batterie: l’integrazione fa la differenza.

Segno dell'infinito in colori fluo
Alimentatore QUINT POWER e sistema di protezione CAPAROC

Alimentatore QUINT POWER e sistema di protezione CAPAROC

Un’unica interfaccia, trasparenza totale dei dati per un sistema a 24 V sempre affidabile The Perfect Team: alimentatore QUINT POWER e sistema di protezione CAPAROC

La combinazione dell’alimentatore QUINT POWER con le protezioni elettroniche modulari CAPAROC offre un sistema davvero intelligente. Grazie a un’unica interfaccia centrale, l’alimentatore si collega in modo semplice ed economico al protocollo di rete gestito da CAPAROC.
Grazie al server Web integrato è possibile monitorare in tempo reale stati operativi, diagnosticare eventuali errori e visualizzare tutte le impostazioni del sistema direttamente in loco.

I vantaggi

  • Tutti i dati operativi sempre a portata di controllo: il sistema di protezione o l’UPS inviano informazioni complete e aggiornate direttamente via bus di campo
  • Integrazione immediata e senza complicazioni grazie ai blocchi funzionali già pronti, che velocizzano la configurazione del controllore
  • Massima trasparenza su ogni punto della rete: visibilità totale, dall’alimentazione in ingresso fino alla protezione di ciascun circuito
  • Continuità operativa garantita con diagnostica completa e in tempo reale, per ridurre al minimo i tempi di fermo

Dati sempre coerenti e affidabili lungo l’intera catena energetica, dal lato primario fino ai carichi protetti.

Alimentazione intelligente

QUINT POWER e CAPAROC uniti per una totale trasparenza dei dati. Sistema 24 V trasparente e affidabile con un’unica interfaccia, monitoraggio in tempo reale e integrazione immediata per garantire continuità operativa. Scopri come rendere la tua alimentazione davvero smart.

Dispositivo per la misurazione dell'energia EMpro e bobina di Rogowski

Dispositivo per la misurazione dell'energia EMpro e bobina di Rogowski

Monitoraggio energetico Plug & Play: la soluzione per l'upgrade degli impianti esistenti The Perfect Team: dispositivo per la misurazione dell'energia EMpro + bobina di Rogowski

La combinazione tra il dispositivo di misura energia multifunzionale EMpro e le bobine di Rogowski consente un’installazione rapida e sicura in qualsiasi applicazione standard. In pochi passaggi è possibile integrare il sistema nell’impianto esistente e iniziare a raccogliere dati energetici affidabili, facilmente integrabili in piattaforme o sistemi di gestione superiori.

I vantaggi

  • Misurazione immediata in tre fasi, resa possibile da una procedura guidata di installazione semplice e intuitiva
  • Riduzione dei tempi di cablaggio e configurazione, grazie alla connessione diretta alle bobine di Rogowski comunemente disponibili sul mercato
  • Messa in servizio e manutenzione semplificate, supportate dal server web integrato e dal display intelligente
  • Integrazione rapida nei sistemi di controllo e gestione, facilitata da soluzioni di comunicazione moderne e da servizi digitali orientati al futuro

Energia sotto controllo con i sistemi Plug & Play

Impianto già installato? In pochi minuti diventa smart. Guarda come EMpro e la bobina di Rogowski trasformano il monitoraggio energetico in un Plug & Play immediato, con installazione rapida, dati affidabili e integrazione semplice nei sistemi esistenti.

Alimentatore TRIO POWER con interruttore di protezione integrato

Alimentatore TRIO POWER con interruttore di protezione integrato

Alimentazione e protezione in un unico dispositivo: gestione smart dei carichi The Perfect Team: alimentatore TRIO POWER con interruttore di protezione integrato

L’alimentatore TRIO POWER unisce, in un’unica custodia compatta, le funzioni di alimentazione e protezione dei carichi, garantendo efficienza, affidabilità e semplicità di installazione.

I vantaggi

  • Alimentazione e protezione in un unico dispositivo, grazie alla protezione multicanale integrata
  • Riduzione significativa dei costi di installazione, con un taglio fino al 70% nei tempi di cablaggio e montaggio
  • Messa in servizio immediata e intuitiva, tramite comando manuale oppure parametrizzazione via IO-Link
  • Massima continuità operativa, grazie alla gestione intelligente dei carichi basata sulle priorità e alle funzioni avanzate di automonitoraggio
  • Ottimizzazione dello spazio nel quadro, resa possibile dalla larghezza compatta e dalla facile componibilità dei moduli

Alimentazione e protezione tutto in uno!

Un solo dispositivo, massima efficienza. Scopri come TRIO POWER integra alimentazione, protezione e gestione intelligente dei carichi in un sistema compatto, riducendo tempi di cablaggio, semplificando la messa in servizio e garantendo continuità operativa nel quadro.

Whitepaper
Alimentazione sicura e sempre disponibile: linee guida

Il whitepaper descrive come garantire continuità energetica nelle applicazioni industriali.

Richiedi il whitepaper
Whitepaper:  Il riferimento tecnico per una pianificazione dell’alimentazione sicura e continua nei contesti industriali
QUINT DC UPS e modulo batteria sulla guida DIN

QUINT DC UPS e modulo batteria

Massima efficienza, minima manutenzione con l'impiego smart della batteria The Perfect Team: QUINT DC UPS con modulo batteria dedicato

L’UPS QUINT DC con IQ Technology monitora in tempo reale il modulo batteria, ne ottimizza automaticamente il funzionamento e ne prolunga la vita utile.
Grazie a un profilo di carica adattato alle caratteristiche della batteria rilevata, il sistema riduce i costi di manutenzione e aumenta la disponibilità dell’impianto.
L’interfaccia Ethernet integrata consente un collegamento semplice e immediato alle reti industriali esistenti, facilitando diagnosi, parametrizzazione e monitoraggio da remoto.

I vantaggi

  • Analisi avanzate di State of Health (SOH) e State of Charge (SOC) tramite il sistema di gestione intelligente della batteria (BMS)
  • Rilevamento automatico della capacità e della tecnologia della batteria (PB, VRLA, WTR, LiFePO4)
  • Monitoraggio continuo di corrente e tensione in uscita, con possibilità di attivare e disattivare l’impianto manualmente
  • Tecnologia SFB per l’attivazione selettiva degli interruttori magnetotermici standard, garantisce la continuità operativa delle utenze collegate in parallelo

Batteria sempre sotto controllo

L’UPS QUINT DC con IQ Technology ottimizza il modulo batteria in tempo reale, ne estende la durata e riduce i costi di manutenzione. Il profilo di carica adattivo aumenta la disponibilità dell’impianto, mentre l’interfaccia Ethernet semplifica integrazione e monitoraggio remoto.

E-paper
Scarica il documento per garantire la massima continuità operativa

Nell'e-paper trovi tutti i nostri prodotti e le nostre soluzioni per l'alimentazione, la protezione e i sistemi di misurazione

Apri l'e-paper
Ampia gamma di prodotti per l'alimentazione e la protezione