mGuard Secure Cloud mGuard Secure Cloud offre una soluzione di manutenzione remota altamente sicura e pronta all'uso. Ciò consente di collegarsi in modo rapido e sicuro a macchine e impianti remoti, riducendo così gli interventi lunghi e costosi in loco.

Dipendente dell'assistenza durante la manutenzione remota tramite tablet

I vantaggi

  • Massima sicurezza: comunicazione crittografata tramite VPN
  • Facile da usare: configurazione semplice grazie all'assistente di configurazione
  • Compatibilità: funziona con i router di sicurezza mGuard, i client su cloud, i TC router e PLCnext Control
  • Flessibilità: supporto per computer con Windows, macOS e Linux e per dispositivi mobili come Apple iPad, iPhone e dispositivi Android
  • Affidabilità: funzionamento in tutto il mondo in centri elaborazione dati ad elevata disponibilità
Tablet per la connessione con mGuard Secure Cloud

Manutenzione remota sicura: semplice e flessibile tramite il cloud

Manutenzione remota basata sul cloud Semplice – sicuro – affidabile

mGuard Secure Cloud offre una soluzione completa, efficiente e pronta all'uso per la manutenzione remota. L'interfaccia web semplificata ti consente di collegarti, in modo rapido e sicuro, a macchine, PC industriali e controllori.

Utilizzando connessioni VPN, il personale della manutenzione può accedere ai dispositivi in tutto il mondo ed eseguire interventi di manutenzione senza doversi recare sul posto.

Vantaggio: consente di risparmiare tempo e denaro e di aumentare l'efficienza dei processi di manutenzione.

Panoramica della struttura per la manutenzione remota Interazione di tutti i componenti

Il personale della manutenzione utilizza un client software gratuito per il software OpenVPN sul computer o sul tablet di servizio e collega la postazione di lavoro al cloud.

Le macchine sono dotate di router industriali compatibili con la manutenzione remota o di PLCnext Control e, se necessario, stabiliscono una connessione VPN propria con mGuard Secure Cloud. La creazione delle connessioni VPN può essere controllata dal gestore dell'impianto localmente tramite hardware (es. interruttore a chiave) oppure tramite software.

Le macchine e gli impianti remoti possono essere collegati tramite tutte le moderne tecnologie come 5G, 4G, fibra ottica, ecc.

Topologia Funzionamento di mGuard Secure Cloud

Funzionamento di mGuard Secure Cloud

Caratteristiche tecniche in breve Ecosistema innovativo, sicuro e ad alte prestazioni

La nostra collaudata tecnologia cloud ti consente di fornire una manutenzione remota sicura e affidabile alle tue macchine e ai tuoi sistemi 24 ore su 24, ovunque nel mondo.

Caratteristiche tecniche di mGuard Secure Cloud
China VPN+

Connessioni sicure e ufficialmente autorizzate

China VPN+ Connessioni VPN crittografate verso la Cina

mGuard Secure Cloud fornisce una soluzione ufficialmente approvata per le connessioni VPN verso la Cina con una disponibilità del 99%, offerta come servizio a tariffa fissa.

La soluzione China VPN+ consente di comunicare in modo altamente sicuro e crittografato con le connessioni VPN di mGuard attraverso la dorsale di rete del provider. I dati vengono trasmessi in modo crittografato end-to-end dalla "Chinese National Network Security" senza compromettere la sicurezza e l'integrità dei dati.

Vantaggio: forniamo una soluzione di accesso remoto alle tue macchine e ai tuoi impianti in Cina affidabile e approvata dalle autorità.

Panoramica degli abbonamenti alla manutenzione in cloud

Piena flessibilità con gli abbonamenti alla manutenzione in cloud

Opzioni prenotabili Da gratuito a scalabile

La versione base di mGuard Secure Cloud con due collegamenti per la manutenzione e 8 GB di volume di dati è disponibile gratuitamente.

È possibile prenotare opzioni aggiuntive su base annuale secondo il proprio piano di manutenzione personalizzato, come ad esempio:

  • Remote Access+: 1 collegamento per la manutenzione aggiuntivo con 4 GB di volume di trasferimento mensile
  • China VPN+: connessioni sicure e autorizzate dagli organi ufficiali
  • Traffic+ 1000: 1 TB di traffico aggiuntivo per cliente
  • Traffic+ 100: 100 GB di traffico aggiuntivo per cliente
  • Traffic+ 10: 10 GB di traffico aggiuntivo per cliente
  • Support+: contatto tramite e-mail e telefono durante il normale orario di lavoro

Vantaggi: massima flessibilità e grande risparmio sullo sforzo di mantenere e aggiornare i tuoi sistemi. Così puoi investire le tue risorse nel core business.

Cloud pubblico VS cloud privato
Whitepaper

Cloud pubblico o cloud privato? Quale soluzione è più adatta alla mia attività?

In questo whitepaper confrontiamo entrambi i modelli di cloud e forniamo raccomandazioni su quale sia l'opzione più indicata in termini di sicurezza, accessibilità e costi.

Scarica gratis il white paper
Tablet per mGuard Secure Cloud