Iniettori PoE Fornitura di tensione e dati tramite un solo cavo
Con gli iniettori Power over Ethernet è possibile fornire ai dispositivi in campo dati e tensione con un solo cavo. Le tecnologie di connessione alternative IDC, Push-in o vite semplificano notevolmente l'installazione del cavo in campo. Sono disponibili anche varianti con due connessioni RJ45.
I vantaggi
- Iniettore Midspan con diverse classi di potenza fino a 60 watt secondo la norma IEEE 802.3 af, at, bt
- Ampia scelta tra le varie tecnologie di connessione
- Protezione contro la sovratensione integrata per un'elevata disponibilità dell'impianto
- Monitoraggio della corrente schermo per la diagnostica tramite EMC o differenze di potenziale
- Vano di collegamento coperto dal coperchio collocato sulla parte anteriore
- Isolamento galvanico dell'alimentazione interna
Video: Panoramica degli iniettori PoE e dei patch panel
La tua soluzione compatta per dispositivi di rete remoti: la famiglia di iniettori Power over Ethernet. Con un massimo di 60 Watt, forniscono con un solo cavo dati e corrente a dispositivi come le telecamere.
Protezione contro i cortocircuiti grazie all'isolamento galvanico
Standard di potenza e isolamento galvanico
Con l'ampia gamma di classi di potenza differenti vengono soddisfatte le tue esigenze applicative. Gli iniettori PoE sono disponibili negli standard IEEE 802.3 af, at e bt fino a 60 watt.
Isolamento galvanico dell'alimentazione interna: la tensione di alimentazione e la porta principale Power over Ethernet in alcune varianti sono isolate galvanicamente
e forniscono una protezione ottimale contro i cortocircuiti nelle linee dati in campo.
Tecnologie di connessione alternative
Tecnologie di connessione alternative
Maggiore flessibilità e risparmio di tempo nell'installazione: scegli tra IDC, Push-in, connessione a vite e RJ45.
Vano del cablaggio coperto: un coperchio di protezione copre il vano di collegamento dedicato al cablaggio di campo con morsetti di connessione e contatti di schermatura, garantendo un'immagine dell'installazione uniforme. Oltre all'effetto ottico, i cavi sensibili sono protetti dagli influssi esterni.
Collegamento schermato senza utensili
Collegamento schermato senza utensili
La schermatura del cavo può essere collegata in modo semplice e rapido al dispositivo senza l'utilizzo di utensili, con scarico della trazione. È sufficiente inserire il cavo nell'apposito vano e chiudere la lamella schermante. Vantaggio: brevi tempi di installazione grazie alla connessione senza l'utilizzo di utensili, senza parti che possono perdersi.
Monitoraggio della corrente schermo tramite LED
Protezione contro la sovratensione e monitoraggio della corrente schermo
Gli iniettori PoE INJ 2000 sono disponibili con le nuove funzioni di protezione contro la sovratensione e monitoraggio della corrente schermo.
La protezione contro la sovratensione integrata protegge i dispositivi e l'applicazione da improvvise ed elevate tensioni sulle linee dati.
Il monitoraggio della corrente schermo del cavo viene utilizzato come funzione di diagnostica. Le differenze di potenziale o altre correnti di schermatura dovute a influssi EMC vengono indicate da un LED.