Controllore centrale di impianto

Sviluppa il tuo CCI con il nostro sistema tecnologico conforme alla norma CEI 0-16.
Controllore centrale di impianto

Quali azioni sono necessarie per gestire in maniera intelligente la rete elettrica?

In un contesto di "smart grid", la rete all’interno degli impianti di media tensione deve essere in grado di gestire i picchi e distribuire al meglio l’energia prodotta, anche in presenza di più sottostazioni.

Ottimizzare l’energia, farne un uso più razionale, minimizzare al contempo eventuali sovraccarichi e variazioni della tensione, sono tutti elementi cardine per una gestione efficiente dell’energia, alla cui base è necessaria un’attività di monitoraggio importante. Per raggiungere questo livello di efficienza, è necessario per prima cosa adeguare l’impianto secondo le disposizioni di legge e preservarlo da interruzioni di servizio, anomalie o guasti.

Purtroppo, molto spesso si procrastina tale adempimento, l’impianto non è a norma o non ha installati adeguati dispositivi di monitoraggio e spesso avvengono anomalie al sistema, interrompendo l’erogazione dell’energia. La situazione diventa ancor più grave quando il distributore di energia contesta il disservizio per la non erogazione e richiede un risarcimento del danno, come stabilito dalla legge.

Un altro aspetto da non sottovalutare è la sicurezza della rete, la sua stabilità: il non corretto adeguamento dell’impianto di media tensione comporta anche rischi importanti in termini di Cyber Security!

Power planet control cabinet

Perché allora non adeguare l’impianto e porre fine a inutili rischi?

Il 30/11/2021 è stata pubblicata la delibera ARERA 540/2021/R/EEL che istituisce un nuovo obbligo di adeguamento tecnico ai proprietari di impianti di produzione di energia elettrica pari o superiori a 1MW in media tensione. L’obbligo riguarda sia gli impianti nuovi, che esistenti.

Il CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano), con le varianti V1 e V2 della norma 0-16, ha così introdotto il Controllore Centrale di Impianto (CCI). Un sistema che, installato al punto di consegna, permette ai gestori della rete di trasmissione di monitorare le principali grandezze elettriche e regolare, attraverso il controllo da remoto, l’impianto di produzione rendendolo partecipe al bilanciamento della rete, consentendo un uso più efficiente della stessa.
Ecco come la norma CEI 0-16 definisce il CCI:

“Il CCI è quell’apparato che ha il compito di:

  • coordinare il funzionamento dei diversi elementi costituenti l'impianto affinché l’impianto stesso operi in maniera da soddisfare sia le richieste del DSO al punto di connessione con la rete elettrica sia quelle di eventuali ulteriori operatori (regolazione e controllo);

  • raccogliere dall’impianto informazioni utili al fine della osservabilità della rete e convogliarle verso il DSO (scambio dati).”

Le linee guida europee del sistema di trasmissione di energia elettrica (SOGL) sanciscono l’importanza del monitoraggio e del controllo della generazione distribuita (DER), in particolare da fonte rinnovabile (RES) e hanno reso obbligatorio l’utilizzo del CCI per IMPIANTI NUOVI dal 1° Aprile 2023.

Control cabinet operator

Gli obblighi di osservabilità secondo CEI 0-16

Tutti gli impianti di produzione di energia elettrica con potenza nominale maggiore o uguale ad 1 MW, devono essere dotati di un Controllore Centrale d’Impianto (CCI) per permettere lo scambio dei dati con il DSO e il TSO, secondo le modalità disciplinate dagli Allegati O e T della Norma CEI 0-16.

In particolare, il CCI deve comunicare, da un lato, con le unità di produzione, dall’altro, con il distributore DSO attraverso il protocollo IEC 61850, secondo lo standard IEC 62351 (dati crittografati). Chi non ha ancora adeguato i propri impianti alla norma CEI 0-16, e non ha implementato quindi il CCI nel proprio impianto, è ritenuto non conforme e rischia di non essere connesso alla rete MT.

SUPPORTO E COMPETENZA A TUA DISPOSIZIONE
Contatta i nostri esperti

Contatta i nostri esperti se desideri sviluppare in autonomia il tuo CCI, saranno a tua disposizione per qualsiasi chiarimento e supporto.
Se invece preferisci avere una soluzione completa, chiavi in mano, comprensiva di CCI e la messa in servizio, i nostri esperti ti indirizzeranno ai nostri System Integrator di fiducia.

RICHIEDI MAGGIORI INFORMAZIONI
Contatta i nostri esperti
Control cabinet with PLCnext application

L’offerta Phoenix Contact per il CCI

Con Phoenix Contact puoi realizzare il tuo CCI impiegando tecnologie d’avanguardia, specifiche per impianti di medio alta tensione. I componenti proposti consistono in dispositivi certificati e perfettamente integrati tra loro, e riguardano controllori della serie PLCnext Tecnology, misuratori TA/TV (conformi alla norma EN61557-12), stack di comunicazione IEC 61850 e NTP Server.
I dispositivi che compongono il sistema tecnologico di Phoenix Contact hanno superato le prove funzionali descritte negli allegati OET della normativa CEI 0-16 e superato tutti i test per la conformità CEI 0-16.

Tale sistema tecnologico supporta i seguenti protocolli in ambito Energy:

Protocollo comunicazione IEC 61850

  • Protocollo di crittografia TLS secondo lo standard IEC 62351-3
  • Protocollo IEC 60870-5-104 e 60870-5-101
  • Protocollo DNP3
  • Protocollo ModBus TCP e RTU
  • Protocollo MQTT

Il sistema proposto risponde pienamente ai requisiti delle norme di riferimento, come ad esempio la compatibilità elettromagnetica, l’immunità ai disturbi e le protezioni EMC, e i componenti in esso contenuti hanno superato i test climatici e i test di sicurezza elettrica.

Assicurati una rete sicura e stabile

All’interno dell’offerta tecnologica proposta da Phoenix Contact, il controllore PLCnext Technology si distingue per le straordinarie prestazioni in quanto, essendo molto versatile, si adatta alle specificità dell’impianto. Con VPN integrata in modo nativo, PLCnext Technology è un ecosistema aperto ai più comuni linguaggi di programmazione e, essendo conforme alla IEC 62443, consente anche l’installazione di applicativi di terzi, effettuando un collegamento da remoto in totale sicurezza.

Caratteristiche principali:

  • PLCnext Technology soddisfa i requisiti IEC 61850, IEC 62443 e IEC 62351-3
  • Ha un’architettura aperta, perfettamente personalizzabile secondo configurazioni modulari
  • È scalabile e permette di adattarsi facilmente alle necessità progettuali del cliente
  • È aperto a diversi protocolli di comunicazione e consente una facile integrazione di software di terze parti.

Caratteristiche aggiuntive di PLCnext Technology

PLCnext Technology ecosystem
PLCnext Technology programming
PLCnext Technology Cloud
PLCnext Technology ecosystem

PLCnext Technology svolge molteplici funzioni, non è solo un controllore, è una piattaforma di controllo aperta che consente di realizzare applicazioni IIOT senza vincoli sull’ambiente di sviluppo e integra funzioni Industry 4.0 con estrema flessibilità su impianti nuovi o già esistenti.

PLCnext Technology programming

Al di là della programmazione standard secondo IEC 61131-3, con PLCnext Technology è possibile programmare in parallelo e combinare linguaggi di programmazione come C/C++, C# o MATLAB® Simulink® in tempo reale.

PLCnext Technology Cloud

PLCnext Technology offre la possibilità di comunicare verso il Cloud e di storicizzare i dati con estrema facilità. Grazie all’utilizzo del ns NTP Server è possibile fornire un timestamp agli eventi e inviare al TSO tramite il DSO tali eventi.

 On-site service wind turbine

Scopri le altre nostre soluzioni per impianti di energia in medio-alta tensione

Phoenix Contact mette a disposizione anche altre soluzioni per impianti di energia in medio-alta tensione.
Oltre alla piattaforma di controllo aperta PLCnext Technology, offriamo sistemi e innovazioni che favoriscono una gestione ottimale dell’impianto e delle sottostazioni, svolgendo le seguenti funzioni:

I nostri partner di fiducia


Logo partner HBA

Half Bridge Automation S.r.l.

Half Bridge Automation S.r.l. (HBA), azienda del gruppo Terna, offre soluzioni innovative per garantire la continuità energetica e ottimizzare le prestazioni degli impianti fotovoltaici. HBA si occupa di rigenerazione, riparazione e noleggio di inverter, retrofitting di impianti tracker e produzione di CCI e PPC per media e alta tensione.

Phoenix Contact è il partner strategico di HBA per la fornitura di soluzioni tecnologiche dedicate all’automazione dei dispositivi in campo, ottimizzando la gestione dell'energia nei parchi fotovoltaici e l’integrazione dei CCI, in conformità alla norma CEI 0-16.

Grazie a questa collaborazione, HBA offre un portafoglio completo di soluzioni per impianti di media e alta tensione, tra cui il PPC (Power Plant Controller), una tecnologia avanzata per la gestione e il controllo delle sottostazioni elettriche. Il PPC garantisce affidabilità, modularità e possibilità di personalizzazione, adattandosi alle specifiche esigenze dell’utente. Le soluzioni proposte migliorano il controllo e favoriscono il bilanciamento della rete al punto di consegna dell’impianto.

Logo partner STE ENERGY

STE ENERGY S.r.l.

Grazie alla stretta collaborazione con STE ENERGY S.r.l., possiamo offrirti un servizio completo, realizzare il tuo CCI per impianti di medio alta tensione. Attraverso STE ENERGY S.r.l., system integrator di settore, puoi avere sviluppato il tuo CCI con l’impiego del nostro sistema tecnologico a norma CEI 0-16.

STE ENERGY S.r.l., è system integrator riconosciuto a livello internazionale, con alle spalle la realizzazione di progetti complessi grazie alle sue conoscenze ingegneristiche multidisciplinari e alle eccellenti capacità di project management nei settori delle energie rinnovabili e delle infrastrutture elettriche.

Grazie alla stretta collaborazione con STE ENERGY S.r.l., possiamo offrire a tutti i gestori di impianti un servizio chiavi in mano: dallo studio dell’impianto, alla configurazione del CCI, fino alla messa in servizio, secondo le normative vigenti e ponendo particolare attenzione alla gestione ottimale e intelligente dell’energia.

SUPPORTO E COMPETENZA A TUA DISPOSIZIONE
Contatta i nostri esperti

Contatta i nostri esperti se desideri sviluppare in autonomia il tuo CCI, saranno a tua disposizione per qualsiasi chiarimento e supporto.
Se invece preferisci avere una soluzione completa, chiavi in mano, comprensiva di CCI e la messa in servizio, i nostri esperti ti indirizzeranno ai nostri System Integrator di fiducia.

RICHIEDI MAGGIORI INFORMAZIONI
Contatta i nostri esperti