Connessioni per conduttori nell'installazione di impianti elettrici Connessione e distribuzione semplice e rapida dei conduttori senza utensile speciale
- Fino all'80% di risparmio di tempo grazie alla connessione IDC senza utensili speciali
- Elevata affidabilità grazie alle custodie robuste con grado di protezione fino a IP68/IP69 e resistenza agli urti IK07
- Soluzioni flessibili con varianti fisse e a innesto e vari connettori e distributori per cavi da 1,5 a 6 mm² con un numero variabile di poli
Nel settore elettronico il prolungamento dei conduttori e la riparazione dei cavi danneggiati sono sfide che occorre affrontare tutti i giorni. Anche la connessione dei motori per tapparelle, veneziane e tende da sole è una delle attività svolte dall'installatore. Con i connettori e i connettori per conduttori QPD queste attività diventano un gioco da ragazzi. La connessione rapida IDC può essere eseguita senza alcuna operazione di spellatura o avvitatura.
Grazie alla struttura robusta, la connessione è protetta da influssi esterni, come il carico di trazione e l'umidità. E se è richiesto l'uso di una diramazione anziché di un connettore per conduttori, occorre utilizzare i distributori a T e ad H del sistema di installazione QPD. Il sistema può essere equipaggiato opzionalmente anche per l'innesto.
Più di un semplice sistema di installazione Ti offriamo tre sistemi: a te la scelta. Scopri di più.
Utilizza il sistema di installazione QPD con il suo attacco IDC estremamente rapido, il tutto senza dover impiegare alcun utensile speciale. In alternativa, inserisci semplicemente i conduttori rigidi o flessibili nel punto di collegamento con l'ausilio del puntalino. Con il sistema IPD con connessione Push-in è possibile. Preferisci la comprovata connessione a vite? Allora accedi al sistema di installazione PRC.
Raccogli informazioni riguardanti i tre sistemi e scopri nuove possibilità di soluzioni per la tua distribuzione di energia.
Connettori QPD STAK 3 Il connettore confezionabile specifico per il collegamento al motore di tende, tapparelle e tende da sole.
- Installazione senza utensili in pochissimo tempo grazie alla connessione IDC
- Custodia robusta e resistente agli spruzzi d'acqua
- Compatibile con tutte le connessioni classiche del motore per tende da sole e tapparelle
Sistema di installazione QPD Configura le distribuzioni di energia in modo rapido, facile e conveniente con il sistema di installazione QPD.
- Collegamento senza utensili speciali grazie alla connessione a perforazione di isolante IDC QUICKON
- Soluzioni di distribuzione flessibili grazie a connessioni fisse e a innesto
- Protezione ottimale da influssi ambientali