Trasmissione dell'energia di trazione di veicoli su rotaia I comandi di un mezzo di trazione devono essere alimentati in modo affidabile con l'elettricità. Grazie ai nostri morsetti con bullone trasmetti energia in applicazioni ad alta corrente in modo adeguato alle esigenze e a bassa impedenza. I raccordi a vite autobloccanti assicurano un collegamento meccanico sicuro.
Applicazione
Per la trasmissione dell'energia di trazione di un treno valgono elevatissimi requisiti per quanto riguarda la sicurezza e l'affidabilità dell'installazione meccanica. Inoltre, parametri come bassa resistenza di contatto ed elevata rigidità dielettrica sono essenziali per la qualità del collegamento elettrico. Il punto di sezionamento del motore come interfaccia tra l'inverter di trazione e gli azionamenti è estremamente importante.
Soluzione
Robusti morsetti a bullone per i punti di sezionamento del motore in veicoli su rotaia
Phoenix Contact ti offre per questo compito complesso morsetti a bullone collaudati nella pratica, con una gamma di accessori completa. Inoltre, sono disponibili altri morsetti a bullone per applicazioni standard in veicoli su rotaia, come ad esempio gruppi secondari, batterie, impianti di climatizzazione e ventilazione e illuminazione.
Morsetti a bullone per veicoli su rotaia
Maggiori informazioni sui prodotti adatti: