Sistema di gestione dell'energia MINT Guidare la transizione energetica con un sistema integrato di gestione dell'energia. Collega in modo efficiente i produttori di energia rinnovabile, i sistemi di accumulo e le utenze della tua azienda. Con il nostro sistema di gestione dell'energia MINT, puoi ottimizzare i tuoi consumi energetici con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, ridurre i costi energetici e aumentare il consumo nominale dell'energia da te prodotta. Come ridurre l'impronta ecologica.

Sede aziendale con parco di ricarica per veicoli elettrici e impianti di produzione
Due elettricisti in un impianto fotovoltaico sul tetto

Sfida

La transizione energetica è inevitabile e complessa. Richiede ingenti investimenti, ad esempio, nella produzione di energia rinnovabile attraverso impianti FV e nella fornitura di un'infrastruttura di ricarica. Allo stesso tempo, devi affrontare la sfida di ridurre i costi attraverso soluzioni sostenibili come la mobilità elettrica. Le grandi utenze, come una flotta di veicoli elettrici, hanno un'esigenza di elettricità elevata che un'infrastruttura limitata difficilmente riesce a coprire. Per evitare congestioni nell'infrastruttura energetica e nella rete locale, ridurre le emissioni di CO2 e risparmiare sui costi, è necessario aumentare l'efficienza energetica. Il controllo ottimizzato delle utenze esistenti e di quelle nuove può garantirla.

Logo sistema di gestione dell'energia MINT

Soluzione

La nostra soluzione per il tuo sistema di gestione sostenibile dell'energia è un sistema di autoapprendimento. Questo sistema di gestione dell'energia collega i produttori di energia e le utenze tra loro e li armonizza. Sulla base della nostra PLCnext Technology, la nostra soluzione consente una rapida integrazione nei sistemi esistenti. È inoltre possibile collegare nuovi impianti, come impianti FV, stazioni di ricarica e batterie di accumulo, indipendentemente dal produttore. La comunicazione con diversi impianti, come dispositivi per la misurazione dell'energia, controllori per la ricarica e generatori di energia, può essere personalizzata. Una dashboard opzionale consente di monitorare le tendenze e di visualizzare e analizzare lo stato attuale della tua infrastruttura energetica. L'ottimizzazione delle utenze controllabili e non controllabili attraverso l'uso dell'intelligenza artificiale consente di distribuire in modo efficiente l'energia in base all'utilizzo della rete, alla radiazione solare e al prezzo. Il sistema è alla costante ricerca di un equilibrio tra l'energia fornita e generata e le utenze, che siano prioritarie o meno.

Personalizza il tuo sistema in base alle tue esigenze: Il fulcro della nostra soluzione è un PLCnext Control. Il controllore locale per la gestione dell'energia può essere ampliato in qualsiasi momento utilizzando un servizio AI, un'app e altri servizi cloud. Ciò include anche la creazione automatizzata di funzioni di reporting.

Stazioni di ricarica per veicoli elettrici

Controllo intelligente di tutti i flussi di energia

Il PLCnext Control locale collega, gestisce e monitora i generatori di energia e le utenze in tempo reale. Integrare e coordinare impianti FV, stazioni di ricarica, batterie di accumulo o elettricità prelevata dalla rete. Questa soluzione autonoma garantisce già l'efficienza energetica in modo indipendente, poiché i flussi di energia sono coordinati in maniera ottimale.

Parcheggio con stazioni di ricarica

Ottimizzazione dell'intelligenza artificiale per efficienza dei costi e rispetto dell'ambiente

Per ottenere il massimo dalla gestione dell'energia, il sistema è stato ampliato al fine di includere l'intelligenza artificiale. Nel corso del tempo, il nostro sistema di gestione dell'energia e dei carichi apprende i modelli di consumo complessivi. Sulla base di dati diversi, come i prezzi dell'energia, la radiazione solare o le specifiche dell'utente, l'intelligenza artificiale elabora una gestione equilibrata del carico e garantisce un'efficienza sempre maggiore.

Parcheggio con stazioni di ricarica

Soluzione personalizzata al 100% in base alle esigenze

Il nostro sistema di gestione dell'energia MINT può già tenere conto degli impianti FV, delle stazioni di ricarica, delle batterie di accumulo e del tuo carico di picco concordato contrattualmente. Desideri collegare altri impianti in azienda o un sistema di gestione degli edifici speciale con visualizzazione individuale? Ci prendiamo cura delle tue esigenze.

Confronto tra partner commerciali con tablet

Comoda panoramica della procedura di ricarica tramite app

Collegando in via opzionale l'app mobile MyCapacity di Cegeka, puoi creare maggior comfort per i tuoi utenti e, allo stesso tempo, consentire un'ulteriore ottimizzazione. È possibile impostare l'ora di partenza desiderata e la capacità di ricarica del veicolo elettrico e visualizzare in qualsiasi momento lo stato della procedura di ricarica. Sulla base di questi dati, il sistema di gestione dell'energia calcola continuamente le curve di carica ideali.

I vantaggi

  • Riduzione dei costi energetici e distribuzione del carico ottimizzata per la rete grazie al controllo intelligente di tutti i flussi energetici
  • Rapida integrazione di impianti elettrici locali e rinnovabili in infrastrutture esistenti e nuove grazie a un ecosistema aperto
  • Evitare picchi di consumo eccessivi e sfruttare al meglio l'energia solare autogenerata grazie all'uso del PLCnext Control
  • Massima flessibilità grazie alla connessione di infrastrutture di ricarica indipendenti dal produttore

Contatto

Dominik Stammeier
Dominik Stammeier
Global Industry Management Integrated Energy
+49 5281 946 2274
Saremo lieti di aiutarti nella gestione dell'energia sostenibile.