Ripartizione dei segnali flessibile per sistemi Universal I/O

Persone in un impianto di processo

Nella ripartizione dei segnali I/O per sistemi standard I/O, i segnali di campo in sale controllo ampie vengono smistati in base al tipo di segnale e successivamente cablati tramite il livello Interface nei fili singoli verso il controllore. Nel caso opposto, la ripartizione dei segnali I/O per i sistemi Universal I/O consente una struttura decentrata con un'occupazione flessibile dei canali da campo al controllore. Il VIP I/O-Marshalling offre una soluzione Plug and Play indipendente dal controllore che combina la ripartizione dei segnali I/O e l'elaborazione di segnali in un unico sistema.

Sfide


Quadri elettrici per la ripartizione dei segnali I/O classica con Termination Carrier

Mancanza di flessibilità, costi di cablaggio elevati e sale controllo di grandi dimensioni

In base alle dimensioni dell'impianto, per il controllo di un processo continuo in impianti con tecnica di processo occorre ripartire parecchie migliaia di segnali tra il livello di campo e di controllo.
Nella ripartizione classica dei segnali, i segnali di campo con varie sequenze d'ingresso vengono smistati in sale controllo centrali inizialmente in base al tipo di segnale a livello di ripartizione e da lì cablati al livello di interfaccia. Qui i segnali vengono elaborati, ad esempio, tramite isolatori galvanici, convertitor e relè, e cablati al livello IO tramite cavi di sistema.

Oltre all'aumento dell'ingombro e del cablaggio, queste soluzioni implicano la necessità di conoscere in anticipo il tipo esatto di segnale.

Universal I/O flessibile - ma solo con la tecnologia Interface necessaria

Con l'utilizzo dell'Universal I/O a livello di controllo puoi già ottenere miglioramenti rispetto alla ripartizione di segnali classica: invece dei blocchi a 8/16/32/64 canali per ogni tipo di segnale, con le schede Universal I/O puoi adattare i singoli canali tramite software alla funzione necessaria.

Tuttavia, è necessario tenere conto anche dei problemi attuali di un sistema Universal I/O.

Assenza del coinvolgimento della tecnologia Interface necessaria, come ad esempio:

  • Relè per l'adattamento di segnale agli I/O configurati come uscita digitale
  • Blocchi Interface con tipo di protezione a sicurezza intrinseca
  • Isolatori galvanici e convertitori per un'elaborazione sicura dei segnali, ad esempio per separare i loop di terra e prevenire la distorsione del segnale

La nostra soluzione


Sistema di ripartizione I/O flessibile VIP I/O-Marshalling che si tiene in una mano

Il sistema di ripartizione I/O flessibile VIP I/O-Marshalling

Massima flessibilità a livello di ripartizione e Interface

Il sistema di ripartizione I/O flessibile VIP I/O-Marshalling è stato appositamente concepito per l'utilizzo in sistemi I/O universali. La soluzione offre la stessa flessibilità, a livello di ripartizione e interfaccia, dei sistemi Universal I/O a livello I/O.

Il sistema è composto essenzialmente da tre blocchi:

  1. L'elemento base viene applicato sulle guide DIN standard, esegue il cablaggio di campo e collega il connettore al sistema I/O.
  2. Il secondo blocco è costituito dal cosiddetto Input-Output-Accessory (IOA), che ricopre la funzione Interface univoca.
  3. Un cavo di sistema collega l'elemento base al sistema Universal I/O.

I vantaggi Il montaggio di sistemi Universal I/O nelle cassette di distribuzione decentralizzate intelligenti offre i seguenti vantaggi

  • Un prodotto standard adattabile a tutte le esigenze
  • Cassette di distribuzione pre-collaudate con pacchetto di omologazione globale
  • Riduzione di armadi per segnale e di ripartizione
  • Eliminazione dei cavi master e dei tracciati per cavi
  • Notevole riduzione del numero di punti di fissaggio

La soluzione con scatola di connessione decentralizzata

La struttura rigida del livello Marshalling, Interface e I/O nell'ambiente di controllo centrale viene interrotto dall'inserto Universal I/O. L'intelligenza si accumula nel campo in prossimità del processo. A tale scopo, gli Universal Remote Cabinet offrono una soluzione compatta e standardizzata. Il sistema di ripartizione I/O flessibile riprende qui la ripartizione e l'elaborazione del segnale.

Soluzione con scatola di connessione decentralizzata

Soluzione con scatola di connessione decentralizzata

Conclusione


Sistema di ripartizione I/O flessibile VIP I/O-Marshalling

Universal I/O salvaspazio e flessibile dal campo al livello di controllo

La ripartizione dei segnali I/O per sistemi Universal I/O diventa davvero universale con il VIP I/O-Marshalling: il sistema di ripartizione dei segnali I/O flessibile è una soluzione indipendente dal controllore che riunisce la ripartizione e l'elaborazione dei segnali I/O. Grazie ai moduli funzionali a innesto flessibili è possibile configurare i canali singolarmente e senza interruzioni dal campo fino al livello di controllo.

Con gli Universal Remote Cabinet è possibile risparmiare armadi di ripartizione e Interface di grandi dimensioni. L'adattamento di una scatola modulare non solo comporta l'eliminazione completa di singoli componenti, ma ha reso i componenti necessari più compatti, in modo tale da poterli integrare in armadi più piccoli.