L'illuminazione ottimizzata del quadro elettrico favorisce la sicurezza sul lavoro e previene gli errori di cablaggio

20.02.2025
Lampada per il quadro elettrico con presa di corrente dal design moderno

Phoenix Contact amplia la propria gamma di prodotti con le nuove lampade per il quadro elettrico in AC universali con presa di corrente integrata. Le lampade della famiglia di prodotti PLD E 708 offrono grande versatilità in quasi tutti i quadri elettrici del mondo. Ciò è dovuto all'ampio range di tensione di ingresso da 100 V AC a 240 V AC.

Le lampade sono dotate di una presa di corrente specifica per ogni paese. La variante di tipo F è utilizzata in molti paesi europei, tra cui la Germania. Esiste anche una variante di tipo E per paesi come Francia e Belgio. Nel corso dell'anno seguiranno una presa di corrente di tipo B e l'omologazione UL per gli Stati Uniti. L'ottica integrata garantisce un'illuminazione ottimale e non abbagliante del quadro elettrico con 1400 lm e una potenza assorbita di soli 11 W. La temperatura di colore è di 5000 K (bianco neutro). Le lampade sono dotate anche di un rilevatore di movimento PIR. Il collegamento avviene tramite i connettori del dispositivo GST15i. Per il montaggio, le lampade possono essere inserite a scatto nel profilo del quadro, oppure avvitate o anche fissate al pannello con dei magneti. Le staffe per cavi semplificano ulteriormente l'installazione.

PLD E 708 è la scelta giusta quando si vuole una lampada per il quadro elettrico e al contempo una presa di corrente. Ad esempio, per il collegamento a un misuratore o a un notebook. Insieme alle lampade della serie PLD E 409, le nuove lampade costituiscono la gamma di prodotti per l'illuminazione del quadro elettrico di Phoenix Contact. Coprono inoltre il campo di tensione DC.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications