Calore fuori. Potenza dentro.

Massimizza la densità di potenza delle tue custodie per l'elettronica con soluzioni di raffreddamento passivo e circuiti stampati ottimizzati dal punto di vista termico: dalla configurazione tramite simulazioni termiche complete all'implementazione, sono perfette per applicazioni ad alte prestazioni e miniaturizzate.
Dissipatori per lo sviluppo di dispositivi

Dissipatori per lo sviluppo di dispositivi

Indipendentemente dal luogo di utilizzo, la moderna elettronica di potenza è soggetta alla richiesta di diventare più potente e allo stesso tempo più piccola. Solo una dissipazione di calore integrata, unita a una pianificazione professionale, può risolvere efficacemente questo apparente conflitto di obiettivi. Phoenix Contact, quindi, non solo ti fornisce custodie per l'elettronica di alta qualità con dissipatori passivi efficientemente integrati, ma anche un servizio di simulazione unico nel suo genere per massimizzare l'efficienza termica del singolo dispositivo in modo mirato.

I vantaggi

  • Sistemi di raffreddamento integrati in modo efficiente grazie a dissipatori e custodie combinabili con flessibilità per un raffreddamento ottimale
  • Integrazione perfetta grazie a soluzioni passive su misura: perfettamente coordinate a livello meccanico e termico
  • Supporto allo sviluppo con consulenza personalizzata dalla prima determinazione della perdita di potenza al dispositivo finale
  • Minimo ingombro grazie al raffreddamento salvaspazio per una densità di potenza e un utilizzo dello spazio massimi
  • Servizio completo, dalla configurazione online alle simulazioni termiche e all'integrazione

Un vero valore aggiunto grazie al servizio di simulazione


Dissipatore in alluminio
Soluzione di raffreddamento per custodie per l'elettronica
Simulazione termica e dissipatori
Custodia per l'elettronica con dissipatori di calore in alluminio
Configurazione online di soluzioni per dissipatori
Dissipatore in alluminio

Grazie alla combinazione flessibile di dissipatori in alluminio e custodie in plastica, i nostri sistemi ibridi offrono una soluzione ideale per l'ottimizzazione termica dei tuoi dispositivi. La struttura combinabile e i materiali coordinati consentono una dissipazione di calore mirata in diverse applicazioni.

Richiedi una consulenza
Soluzione di raffreddamento per custodie per l'elettronica

Le nostre soluzioni di raffreddamento passivo su misura per le custodie per l'elettronica possono essere perfettamente adattate ai requisiti meccanici e termici dell'applicazione. I componenti si integrano perfettamente nel tuo sistema e garantiscono una funzionalità affidabile, ottimizzata per le tue esigenze particolari.

Richiedi una consulenza
Simulazione termica e dissipatori

Dalla determinazione iniziale della perdita di potenza tramite ottimizzazione termica fino al dispositivo finale, ti seguiamo personalmente passo passo con la nostra esperienza per tutto il processo di sviluppo per garantire risultati perfetti.

Richiedi una consulenza
Custodia per l'elettronica con dissipatori di calore in alluminio

Le custodie per l'elettronica di Phoenix Contact con dissipatori di calore in alluminio creano le condizioni giuste per la miniaturizzazione delle vostre applicazioni. Più efficiente è il raffreddamento, più alta è la densità di potenza possibile, massimizzando l'uso dello spazio disponibile per l'installazione.

Richiedi una consulenza
Configurazione online di soluzioni per dissipatori

Dalla configurazione intuitiva online alle simulazioni termiche precise e gratuite, fino alla perfetta integrazione, compresa la fornitura di dati M-CAD/E-CAD: per realizzare soluzioni personalizzate per le tue esigenze, ti accompagniamo in ogni fase del processo.

Richiedi una consulenza

Gestione ottimale del calore tramite dissipatore passivo

Il calore viene dissipato in modo ottimale dalla custodia grazie a soluzioni di dissipazione del calore perfettamente coordinate alla custodia stessa. I dissipatori possono essere personalizzati in base al layout del circuito stampato.

Image Map interattiva: Elementi di raffreddamento passivi per custodie in plastica della serie ICS
Dissipatori coordinati con le custodie
Gli elementi di raffreddamento passivi in alluminio si adattano perfettamente alle condizioni quadro geometriche del sistema di custodie. Forniscono un raffreddamento ottimale in uno spazio ristretto.
Richiedi una consulenza
Dissipatori coordinati con le custodie
Il percorso termico
Materiali di interfaccia termica (TIM) adeguati, diffusori di calore opzionali e dissipatori adatti possono ottimizzare i percorsi di calore.
Richiedi una consulenza
Il percorso termico
Guida ottimale nella custodia
I nostri dissipatori rendono la custodia ancora più stabile. Le guide integrate, oltre ad ottimizzare l'applicazione dal punto di vista termico, la rendono anche molto robusta.
Richiedi una consulenza
Guida ottimale nella custodia
Fresatura personalizzata del dissipatore
Il layout di ogni circuito stampato è diverso. Per questo motivo i nostri dissipatori possono essere fresati di serie all'altezza del componente richiesta.
Richiedi una consulenza
Fresatura personalizzata del dissipatore
Inserto dell'heatspreader
Gli heatspreader installati opzionalmente possono colmare distanze maggiori tra il componente raffreddante e il dissipatore.
Richiedi una consulenza
Inserto dell'heatspreader
Base del dissipatore scorrevole
I dissipatori, ad esempio, per la custodia ICS sono progettati come profili fusi continui. La base del dissipatore può essere spostata in base all'altezza del componente.
Richiedi una consulenza
Base del dissipatore scorrevole
Progettazione della simulazione
I componenti, i dissipatori e le custodie per le tue applicazioni possono essere progettati perfettamente dal punto di vista termico utilizzando simulazioni online e dettagliate.
Richiedi una consulenza
Progettazione della simulazione
Elevato grado di libertà di progettazione
I dissipatori possono essere stampati anche come mascherine. Il dissipatore non funziona in modo continuo sul circuito stampato e lascia quindi spazio sufficiente per altri componenti.
Richiedi una consulenza
Elevato grado di libertà di progettazione

I nostri servizi nel processo di sviluppo

Diagramma di declassamento in base all'esempio della custodia ME-IO
Simulazione termica automatizzata
Peron effettua una simulazione termica
Situazione di consulenza sulla gestione termica
Diagramma di declassamento in base all'esempio della custodia ME-IO

Per effettuare una prima prova della potenza massima che può essere dissipata dalla tua applicazione della custodia, offriamo diagrammi di declassamento in coordinato con le custodie. Ciò consente di localizzare il punto di funzionamento successivo. Di conseguenza, è possibile leggere la massima potenza dissipabile. Questa fase preliminare della progettazione termica è adatta a stimare le dimensioni della custodia necessarie e a formulare una prima affermazione sulla necessità di un dissipatore integrabile.

Richiedi una consulenza
Simulazione termica automatizzata

Usa la nostra simulazione online intuitiva per analizzare lo sviluppo di calore della tua applicazione già nella fase iniziale dello sviluppo.

Configura la tua custodia in un primo momento nel configuratore in base alla tua applicazione. Posiziona quindi gli hotspot sul tuo circuito stampato e definisci le condizioni termiche quadro della tua applicazione. Ricevi il risultato specifico per la tua applicazione direttamente tramite e-mail.

Richiedi una consulenza
Peron effettua una simulazione termica

Con il nostro servizio di simulazione ti offriamo un'analisi termica molto precisa della tua applicazione sulla base della nostra simulazione online. In primo luogo, vengono simulate e valutate varie configurazioni di componenti sul circuito stampato. Se in un secondo momento vengono integrati dei dissipatori nel dispositivo, l'applicazione sarà perfettamente coordinata dal punto di vista termico mediante simulazione, in modo da poter essere utilizzata senza problemi nelle condizioni limite date.

Richiedi una consulenza
Situazione di consulenza sulla gestione termica

La gestione termica nello sviluppo dei dispositivi sta diventando una disciplina sempre più importante. Saremo lieti di fornirti consigli sulla progettazione iniziale del tuo circuito stampato e sui materiali di interfaccia termica (Thermal Interface Materials, TIM) e personalizzare il dissipatore in base ai tuoi componenti.

Richiedi una consulenza

Richiedi una consulenza


Siamo sempre personalmente al tuo fianco
La tua simulazione termica gratuita per le nostre serie di custodie per l'elettronica

Richiedici una consulenza sulla simulazione termica nella tua applicazione. È possibile stabilire le condizioni quadro iniziali. Ti contatteremo per una valutazione termica iniziale per l'implementazione in una delle nostre custodie per l'elettronica - delle serie BC, ICS, ME-IO o UCS anche con dissipatore integrato.

Richiedi una consulenza
Dissipatori per custodie per l'elettronica nel quadro elettrico

Prodotti


Custodie per l'elettronica modulari ICS per applicazioni IoT

Custodie per l'elettronica modulari della serie ICS per applicazioni IoT

Struttura compatta, alta densità funzionale e funzionamento continuo: le applicazioni nel settore IoT sono esigenti dal punto di vista termico e richiedono un raffreddamento efficiente. L'uso ottimizzato di dissipatori adeguati nelle custodie modulari della serie ICS garantisce un'efficace dissipazione di calore per un funzionamento affidabile. Durante lo sviluppo dei circuiti stampati le simulazioni termiche ottimizzano lo sviluppo del calore e aiutano a evitare tempestivamente i punti caldi.

Custodie per l'elettronica BC per l'automazione di edifici

Custodie per l'elettronica BC per l'automazione di edifici

Condizioni impegnative come il funzionamento continuo e lo spazio limitato sono all'ordine del giorno per le applicazioni nell'automazione di edifici. Grazie all'integrazione di dissipatori perfettamente coordinati, le custodie per guide DIN della serie BC garantiscono un'efficace dissipazione di calore e un funzionamento affidabile dell'elettronica all'interno del quadro elettrico, 24 ore su 24. Ti aiutiamo a pianificare efficacemente la distribuzione del calore nei tuoi apparecchi con simulazioni termiche che accompagnano il processo di sviluppo.

Custodie per l'elettronica multifunzionali della serie ME-IO per controllori

Custodie per l'elettronica multifunzionali della serie ME-IO per controllori

Nel funzionamento continuo, i sistemi di controllo devono soddisfare elevati requisiti di precisione e affidabilità. La serie di custodie ME-IO combina un'elevata efficienza termica con una struttura modulare e una tecnologia di connessione frontale. Dissipatori accuratamente coordinati garantiscono un'efficace dissipazione di calore, anche con potenti dispositivi per circuiti di comando nei sistemi industriali. Le simulazioni termiche aiutano ad aumentare in modo sostenibile la durata e la funzionalità dei controlli fin dalla fase di sviluppo.

Custodie universali UCS per sistemi embedded

Custodie universali UCS per sistemi embedded

Integrati in modo compatto in sistemi più grandi e con un'elevata densità di potenza: i sistemi embedded richiedono un elevato livello di raffreddamento dei dispositivi. Le custodie universali della serie UCS offrono una struttura flessibile e modulare che consente una dissipazione di calore ottimale in applicazioni tanto esigenti. Con dissipatori personalizzati e una gestione termica pianificata in modo ottimale grazie alle simulazioni termiche.

Confronto tecnico della nostra gamma di custodie

Le serie di custodie elettroniche ICS, BC, ME-IO e UCS possono essere dotate di dissipatori: tutti i dati principali a colpo d'occhio:

Serie BC
Serie ME-IO
Serie ICS
Serie UCS
Serie BC

Serie ME-IO

Serie ICS

Serie UCS

Dimensioni compatibili con il dissipatore da 35,6 a 215,6 da 18,8 a 75,2 25 e 50 Tutte le dimensioni
Resistenza termica Rth Disponibili singolarmente su richiesta Disponibili singolarmente su richiesta Disponibili singolarmente su richiesta Disponibili singolarmente su richiesta
Applicazioni Automazione di edifici, controllori per la ricarica, dispositivi per la misurazione dell'energia Automazione industriale, automazione di edifici, controllori per la ricarica Automazione industriale, automazione di processo, trasporti Automazione di edifici, Single Board Computer
Configurazione del circuito stampato Orizzontale e verticale Verticale Verticale Orizzontale e verticale
Soluzioni di visualizzazione e di comando Display touch da 2,4" e tastiera a membrana a 4 / 6 tasti Display touch da 2,4" Display touch da 2,4"; display da 0,96" con tastiera a membrana Display touch da 2,4" ​
Montaggio dei dissipatori Collegamento a vite, dissipatore con circuito stampato Collegamento a vite, dissipatore con circuito stampato Slot Connessione a vite, dissipatore con circuito stampato e hotspot
Heatspreader - -
Vai all'elenco prodotti dei dissipatori per le custodie BC Vai all'elenco prodotti dei dissipatori per le custodie ME-IO Vai all'elenco prodotti dei dissipatori per le custodie ICS Vai all'elenco prodotti dei dissipatori per le custodie UCS

Simulazione termica e dissipatori personalizzati per le applicazioni più critiche dal punto di vista termico

Componenti potenti e condizioni ambientali difficili portano ad elevate densità di potenza nei dispositivi elettrici. Con i nostri prodotti e servizi, ti aiutiamo a realizzare la corretta progettazione termica della tua applicazione finale.

Patrick Hartmann, Responsabile di prodotto per le custodie per l'elettronica
Product manager Patrick Hartmann

Soluzioni


Dissipatori per custodie per l'elettronica

Ottimizzazione della potenza per un'ampia gamma di applicazioni e settori industriali

Le custodie per l'elettronica con dissipatore possono ottimizzare il funzionamento di un'ampia gamma di dispositivi e applicazioni, ad esempio nei sistemi HVAC, nella gestione dell'energia e nei sistemi di controllo degli ambienti o degli edifici. Nei sistemi di controllo industriali e delle macchine, possono garantire un'efficiente dissipazione del calore, ad esempio nei sistemi di controllo ferroviario o nei controllori logici programmabili (PLC). Il raffreddamento passivo coordinato è adatto anche ai DC/DC converter delle stazioni di ricarica nel settore della mobilità elettrica.

Nell'automazione di edifici e fabbriche, nei data center, nell'energia solare ed eolica e nell'infrastruttura di ricarica, le custodie e i dissipatori di Phoenix Contact assicurano il funzionamento affidabile di componenti ad alte prestazioni anche in applicazioni termicamente impegnative. Ottimizzano la stabilità del funzionamento e prolungano la durata dei dispositivi.

Domande frequenti (FAQ)


Domande e risposte sulla simulazione termica

Simulazione termica della custodia ICS
Percorso termico di un componente
ICS50 con dissipatore
Distribuzione del calore nella custodia con dissipatore
Diagramma di potenza dissipata
Simulazione termica di una custodia per l'elettronica
Simulazione termica della custodia ICS

Phoenix Contact ti supporta con cataloghi, simulazioni online, consulenza personale, inclusi servizi di simulazione ed elementi di raffreddamento adattati individualmente.

Percorso termico di un componente

Il componente che si riscalda fortemente (l'hotspot) è collegato al dissipatore da un materiale termicamente conduttivo (TIM). Gli heatspreader installati possono eventualmente colmare distanze ancora maggiori tra il componente raffreddante e il dissipatore.

ICS50 con dissipatore

Il collegamento termico ottimale si ottiene personalizzando il dissipatore. Di solito questo viene ottenuto fresando il dissipatore.

Distribuzione del calore nella custodia con dissipatore

I componenti piccoli e potenti, l'elevata velocità di trasmissione dei dati, la polvere e l'inadeguata ventilazione della custodia sono i motivi di un'elevata differenza di temperatura rispetto all'ambiente.

Diagramma di potenza dissipata

I grafici dei diagrammi forniscono informazioni sulla potenza che i componenti delle rispettive custodie possono emettere per non superare una differenza di temperatura rispetto all'ambiente circostante. L'inclinazione della retta descrive la conduttanza termica del sistema. I casi illustrati si differenziano da un lato per il riscaldamento dell'intera superficie e per il riscaldamento di un hotspot di 20 x 20 mm e dall'altro per un circuito stampato installato nella custodia e uno senza custodia.

Simulazione termica di una custodia per l'elettronica

I dissipatori integrati di Phoenix Contact dissipano il calore per conduzione termica dall'hotspot attraverso il materiale termicamente conduttivo (TIM). Il dissipatore emette questo calore nell'ambiente sotto forma di energia radiante e per convezione tra le alette. In questo modo si sfrutta l'effetto camino, in cui l'aria riscaldata sale e aspira l'aria fredda.

Consulenza sulla simulazione termica

Richiedi subito una consulenza personalizzata e gratuita

Permettici di consigliarti la simulazione termica per la tua applicazione. Ti invitiamo a specificare le condizioni quadro iniziali al momento della richiesta. Riceverai quindi una valutazione termica iniziale da parte nostra per l'implementazione in una delle nostre custodie per l'elettronica - per le serie BC, ICS, ME-IO o UCS anche con dissipatore integrato.