Con il collegamento in rete tramite Modbus/RTU RS-485, PLC logic di Phoenix Contact - una combinazione tra dispositivo di commutazione e controllore - viene integrata in modo semplice e sicuro in sistemi di automazione di livello superiore. L'accesso decentralizzato ai dati di processo di PLC logic per il telecontrollo, la diagnostica e la visualizzazione è facile da implementare e può essere facilmente parametrizzato con il Web Based Management.
News Scopri i nostri prodotti e tecnologie, la nostra azienda, il nostro sviluppo strategico e il nostro impegno sostenibile con le nostre ultime notizie. Puoi scaricare facilmente le informazioni e le immagini della stampa nell'area di download.
- Filtri:
-
Ambito
-
Argomento
-
Categoria prodotto
- Filtro utilizzato (1):
Moduli logici con semplice connessione Modbus/RTU per l'accesso I/O remoto decentralizzato ai dati di processo
22.04.2024
Fusibile elettronico ultracompatto
22.04.2024
PLC-Interface di Phoenix Contact offre l'innovativa combinazione tra interfaccia relè e fusibile elettronico (interruttore automatico) in una larghezza di installazione di soli 6,2 mm, risparmiando così spazio prezioso nel quadro elettrico. La corrente nominale e il comportamento di arresto possono essere configurati individualmente tramite DIP switch sul dispositivo.