Con i nuovi moduli batteria al litio con IQ Technology, Phoenix Contact amplia la propria gamma di prodotti con soluzioni di accumulo ad alte prestazioni con una capacità di 284 Wh.
News Scopri i nostri prodotti e tecnologie, la nostra azienda, il nostro sviluppo strategico e il nostro impegno sostenibile con le nostre ultime notizie. Puoi scaricare facilmente le informazioni e le immagini della stampa nell'area di download.
- Filtri:
-
Ambito
-
Argomento
-
Categoria prodotto
- Filtro utilizzato (1):
Moduli batteria con tecnologia al fosfato ferrico di litio
22.07.2025
Conformità SEMI F47 per alimentatori
30.07.2024
Grazie alla loro elevata densità di potenza, gli alimentatori UNO POWER con funzionalità di base di Phoenix Contact sono perfettamente adatti per l'impiego in quadri elettrici compatti. L'intera gamma è stata testata e confermata per la conformità SEMI F47.
Alimentatore con protezione dei dispositivi integrata
22.04.2024
L'alimentatore TRIO POWER con interruttore di protezione elettronico integrato di Phoenix Contact è ora disponibile anche in versione trifase.
Alimentatore per l'automazione di edifici: alimentazione e ricarica tramite USB
22.01.2024
Gli alimentatori STEP POWER di Phoenix Contact sono ideali per soddisfare le esigenze della moderna automazione di edifici. Tramite la connessione USB alimentano sia Smart Meter Gateway, sia Raspberry Pi sia altri componenti Smart Home. Inoltre, possono essere utilizzati per ricaricare rapidamente i dispositivi terminali e altre utenze da 5 V.