Automazione con relè ripensata: sistema di relè remoto Ethernet Gateway PLC-INTERFACE compatibile con la rete e con connessione multiprotocollo al controllore

01.10.2025
Sistema a relè PLC-INTERFACE Ethernet Gateway montato su guida DIN e accanto vari nomi di protocollo

Il sistema di relè modulare remoto Ethernet Gateway PLC-INTERFACE di Phoenix Contact, con assegnazione flessibile dei canali, ottimizza le applicazioni semplici con un massimo di 56 canali I/O. L'elevata flessibilità e l'intuitiva integrazione in rete sono possibili grazie alla compatibilità con i comuni software di controllo.

Il nuovo sistema di relè remoto consente una configurazione flessibile dei canali con ingressi e uscite digitali e analogiche, nonché moduli di temperatura e Ex. Grazie alla loro struttura compatta, i moduli sono particolarmente adatti per applicazioni semplici con un numero di canali medio-piccolo in cassette di distribuzione decentralizzate. Il sistema di relè remoto offre la possibilità di ottimizzare le applicazioni decentralizzate. I segnali digitali e analogici vengono registrati in modo affidabile e i valori analogici e di temperatura vengono elaborati con precisione con una risoluzione di 10 Bit (campo di valori 0 - 1.000).

Un innovativo modulo di rete con chipset ad alte prestazioni consente la connessione multiprotocollo, incluso PROFINET Classe C e ridondanza S2. L'integrazione nel livello di controllo è intuitiva e consente di risparmiare tempo grazie alla compatibilità con i software di controllo esistenti. Gli aggiornamenti del firmware garantiscono il continuo ampliamento delle funzioni nonché prestazioni ottimali. Con un massimo di 56 canali configurabili singolarmente, la soluzione può essere personalizzata in base alla rispettiva applicazione.

La compatibilità con il sistema di relè PLC-INTERFACE consente una semplice espansione delle funzioni negli impianti esistenti. Questo ecosistema offre un'ampia gamma di funzioni, che va dai semplici relè di accoppiamento ai moduli relè con interruttori integrati. La flessibilità e la compatibilità del sistema di relè remoto supportano una strategia di automazione orientata al futuro per applicazioni semplici.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications